Caterpillar

장비 선택

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음. 다시 시도하십시오.
회원가입
Caterpillar

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

장비 선택

지상 결합 작업 툴블레이드 커팅 엣지 및 엔드 비트블레이드 커팅 엣지294-4519: Dozer Cutting Edge
지상 결합 작업 툴블레이드 커팅 엣지 및 엔드 비트블레이드 커팅 엣지
294-4519: Dozer Cutting Edge
294-4519: Dozer Cutting Edge

Cat® 16 mm Bolt-On Dozer Cutting Edge - RH

브랜드: Cat

제품 이미지
294-4519: Dozer Cutting Edge
294-4519: Dozer Cutting Edge
294-4519: Dozer Cutting Edge
294-4519: Dozer Cutting Edge
294-4519: Dozer Cutting Edge

Cat® 16 mm Bolt-On Dozer Cutting Edge - RH

브랜드: Cat

이 부품이 적합하거나 수리 옵션이 있는지 알아보려면 장비를 추가하십시오.
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
294-4519용 부품 다이어그램
상세 부품 다이어그램 보기
장비 추가
부품 번호 294-4519 사양

측정 단위

미국미터법
Hole Spacing (in): 6
Thickness (mm): 16
Overall Length (mm): 831.5
End 2 Hole Offset (mm): 98.9
Width (in): 7.937
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 32.736
End 2 Hole Offset (in): 3.894
Width (mm): 201.6
End 1 Hole Offset (in): 2.74
Position: RH
End 2 Shape: Angled Up
Hole Quantity: 5
End 1 Hole Offset (mm): 69.6
Edge Type: Continuous
End 1 Shape: Straight
Thickness (in): 0.63
Hole Size: 3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Material: Boron Steel
Hole Spacing (mm): 152.4
더 보기
부품 번호 294-4519의 호환 가능 모델

트랙형 트랙터

D6K D6K XL D6K LGP

더 보기
관련 부품
5J-4773
5J-4773: 볼트
가격 확인
2J-3506
2J-3506: 0.750" 육각 너트
가격 확인
5P-8248
5P-8248: 3.5mm 두께의 하드 와셔
가격 확인
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료

전문가와 채팅하기