Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

Caterpillar

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

호스 및 튜브캡 및 플러그플러그2A-5220: 3/8-16-2A 나사산 육각 드라이브 플러그
호스 및 튜브캡 및 플러그플러그2A-5220: 3/8-16-2A 나사산 육각 드라이브 플러그
2A-5220: 3/8-16-2A 나사산 육각 드라이브 플러그

육각 드라이브 플러그

브랜드: Cat

제품 이미지
2A-5220: 3/8-16-2A 나사산 육각 드라이브 플러그
2A-5220: 3/8-16-2A 나사산 육각 드라이브 플러그
2A-5220: 3/8-16-2A 나사산 육각 드라이브 플러그
2A-5220: 3/8-16-2A 나사산 육각 드라이브 플러그
2A-5220: 3/8-16-2A 나사산 육각 드라이브 플러그

육각 드라이브 플러그

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 2A-5220 사양
커넥터 유형: 지정되지 않음
드라이브 유형: 외부 육각
헤드 유형: 육각
육각 크기(in): 5.0
길이(인치): 0.75
자재: 강철
나사산 크기(in - TPI)(in): 3/8-16
더 보기
부품 번호 2A-5220의 호환 가능 모델

트랙터

772 776 776D 776C 768B 784C 784B

선박용 엔진

D353E 3516 3512 D353C D353D 3508 3616 3612 D330A D330B D342C 3508C 3508B D397D D364 D375D D349 D346 D348 3516B 3516C 3516E D342 D343 D337 D336 3512C 3512E D337F D326F 3512B D333A D333B

석유 발전기 세트

3512B 3512C

모터 그레이더

16 12E

발전기 세트-군용

3608

리퍼

11 10

매립용 콤팩터

826B

배관

561B 583H 594H 594

오프 하이웨이 트럭

793D 785D 789 785 793 789G 789D 3508B

엔진 - 산업용

3561B CG170-16 3512B 3516B LD700E

휠 스크레이퍼

666B 657B 666 657

광산용 굴삭기

5230B 5130 5230 5130B

Reman 엔진

3516B

석유 패키지

TH48-E70 3508

휠 트랙터

650B 651B 660B 621 623 637 631C 641 651 641B 657 666B 666 633C 657B

발전기

SR4 SR5 SR4B SR4BHV

스프레이 배열

CAT WDS

기관차 엔진

3516C 3516B 3512E 3512C 3512B 3508 3516 3512 3508C 3508B

회전식 커터

RC20

휠 로더

980 988 994 992 992B 992G 994F 994D 994H

불도저

11SU 977A 10C 11U 10S 10U 955

휠 도저

834 824B 824 854G

차량 엔진

3516 3512 D346 D348 D349

전력 모듈

XQ2280 XQC1200 PP3516 PM3516 PM3512 3516B 3516C XQC1600 PMG3516 PM3508

발전기 세트

G3520 G3516 G3512 G3508 3516C GEN G3516B G3516C G3516E G3516H 3508C G3516K 3508B SR5 3508 3516B GEN G3520C G3520B 3516 G3520E 3512 G3520H G3520K 3512C 3512B G3512E 3516C G3512H 3516B 3516C GEN SET G3512K 3516E

케이블 제어장치

619

트랙 로더

983 977H 977K 955H 955K

로터리 드릴

MD6540C MD6380

석유 엔진

3516 3512 3508C 3508B 3516C 3516B 3512E 3512C 3512B

트럭 엔진

1673 1676 1693 1673B

발전기 세트 엔진

3608 3606 3516B G3520B 3512B POWER SYS G3520 G3516C G3516B 3508 G3508 3616 G3516 G3512 3512 3508B 3516

엔진

3512E 3508PETROL 3512PETROL 3512B 3512C G3516C G3516J G3516H 3516C 3516E 3516PETROLEUM G3520 G3520J G3520H

펌퍼

SPF343C SPF343 SPS343 SPT343

트랙형 트랙터

D10 D4D D8H D9E D9G D9H D11N D11R

트럭

785 789 793 797 793D 793B 793C 785G 785C 785D 797B 785B 789C 789D 777C 777B 789B 777D 769 773 777 769B

토양 다짐 장비

825B

가스 엔진

G3512H G3512E G3512B G3512J G342C G3520B G3520J G3508J G3508B G3516J G3516E G3520 G3516C G3516B G3512 G3516 G3508

선박용 보조

3516C 3516B 3512C 3512B 3512 3508 3608 3508B 3508C

석유 변속기

TH48-E80

유압식 삽

6060

산업용 엔진

3516B 3516C D342 D343 D348 D349 D346 3512E 3512B 3512C G3520H D320A 3512 3516 3508B 3508 D353C D353E D353D D342C

엔진 - 장비

3516C C4.4

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료