제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.
재생
반품 불가
키트
교체 완료
재생
반품 불가
키트
교체 완료
부품 번호 2G-3765에 대한 설명
Machine hooks are made from the end coils of the spring by bending the end of the wire out to create the hook or loop. Crossover hooks are made from the end coils of the spring but are bent straight down the center of the spring first before then bending the wire out to create the hook or loop. This is a more stable hook than the machine hook.
경고:본 제품은 납 및 납 화합물을 포함한 화학 물질에 노출될 수 있다. 납 및 납 화합물은 캘리포니아 주에서 암과 선천성 기형 또는 기타 생식 장애를 유발하는 것으로 알려져 있다. 자세한 내용은 www.P65Warnings.ca.gov를 참조하십시오.
부품 번호 2G-3765 사양
Length - B (in):
2 1/8
Outside Diameter (OD) - A (in):
9/16
End Orientation:
90°
Wire Diameter - C (in):
0.076
Loop Type:
Machine Hook
Material:
Carbon Steel
Spring Type:
Extension
부품 번호 2G-3765의 호환 가능 모델
백호
D3 931
냉각 플레이너
PM-201 PM-465 PM-565 PM-565B
리클레이머 믹서
RM-350
스태빌라이저 믹서
SM-350
모터 그레이더
12G 130G 120G 16H NA 14H NA 160G 140G 14H 14G 16H 16G
트랙 로더
931B 935C 931C 935B 935C II 931C II
리퍼
3
윈치
53
불도저
4P D5C PATLGP 3S 5A PAT 3P D5C PAT
트랙형 트랙터
D3B D3C D4C II D4B D4C D5C D3C II
리퍼 흙갈퀴
130G 140G 12G 16G
트랙 스키더
D4HTSK II D5HTSK II D4HTSK III
장착 - 장비에 맞는 제품 확인
tooltip
장비에는 여러 개의 ID 플레이트와 시리얼번호(일련번호)가 있을 수 있습니다. 장비 시리얼번호(일련번호)는 일반적으로 제품 식별 번호 또는 PIN이라 불리며, 장비의 외부 프레임에 부착되어 있습니다.
장착 - 장비에 맞는 제품 확인
tooltip
장비에는 여러 개의 ID 플레이트와 시리얼번호(일련번호)가 있을 수 있습니다. 장비 시리얼번호(일련번호)는 일반적으로 제품 식별 번호 또는 PIN이라 불리며, 장비의 외부 프레임에 부착되어 있습니다.
부품을 찾으려면 장비 추가
tooltip
장비에는 여러 개의 ID 플레이트와 시리얼번호(일련번호)가 있을 수 있습니다. 장비 시리얼번호(일련번호)는 일반적으로 제품 식별 번호 또는 PIN이라 불리며, 장비의 외부 프레임에 부착되어 있습니다.
부품을 찾으려면 장비 추가
tooltip
장비에는 여러 개의 ID 플레이트와 시리얼번호(일련번호)가 있을 수 있습니다. 장비 시리얼번호(일련번호)는 일반적으로 제품 식별 번호 또는 PIN이라 불리며, 장비의 외부 프레임에 부착되어 있습니다.