Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

Caterpillar

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

유압유압 실린더 및 구성품유압 실린더 실2H-4145: SEAL
유압유압 실린더 및 구성품유압 실린더 실2H-4145: SEAL
2H-4145: SEAL

O-ring

브랜드: Cat

제품 이미지
2H-4145: SEAL
2H-4145: SEAL
2H-4145: SEAL
2H-4145: SEAL
2H-4145: SEAL

O-ring

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 2H-4145 사양

측정 단위

미국미터법
자재: 니트릴/NBR/HNBR/XNBR 고무,NBR - 니트릴
Cross Section (mm): 3.53
Groove Diameter - B (+/- 0.127 mm) (mm): 89.85
Inside Diameter (mm): 88.49
Bore Diameter (mm): 95.25
Notes: Dimensions and Material Descriptions provided for reference only. Color may differ from image.
Material Hardness: 75A
Groove Diameter - B (+/- 0.005inch) (in): 3.54
Dash Size: 238
Material Description: NBR is a versatile material with good abrasion and cut resistance. It works well in Air, Engine Oil, Diesel Fuel, Coolant/Urea, Hydraulic Oil and Automatic Transmission Fluid applications. Do not use with Biodiesel.
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Back-Up Ring: 1S-0669
Cross Section Diameter (in): 0.139
Cross Section (in): 0.14
Bore Diameter (in): 3.75
Inside Diameter (in): 3.484
Groove Width - A (+/- 0.004inch) (in): 0.22
Groove Width - A (+/- 0.1016 mm) (mm): 5.61
Cross Section Diameter (mm): 3.53
더 보기
부품 번호 2H-4145의 호환 가능 모델

왜건

776

선박용 엔진

3196 C12 MARINE 3176C 3176B C-12 3616 C12 3406B C140 C280-16 C280-12 C280-6 C280-8

모터 그레이더

120H 24 120B 16 140B 130G 16M 14M 140 14G 24H 24M 12E 14H NA

로거

227

펠러 번처

FB518

통합형 툴 캐리어

IT62G IT12 IT24F IT12B IT14F IT14G IT14B IT18F

오프 하이웨이 트럭

777E 777 D10R

휠 로더

972G 972K 988GC 950G 962G 986K 980XE G910 966G 966K 930R 930T 924F 936F 924G 918F 988F II 980 988 992 920 950 980F II 966K XE 980B 992D 992B 980C 992C 980F 992G 980L 992K 980M 982M

불도저

824S 826B 834S 824C 814S 825 824 815 834 955 D5C PAT 6SU 4S 4P 5A D5C PATLGP 5P 5S 6A 6S 3S 5A PAT 3P 4A

진동 콤팩터

CS-323 CB-534C CB-614 CP-323

케이블 제어장치

29 127 128

콤팩트 휠 로더

910G 910F 910E 910 902 908

지하 굴절식 트럭

AE40 AD55 AD45 AD40

집게차

MH3022 MH3024

로드 리클레이머

RR-250B RR-250

토사 스태빌라이저

SS-250B SS-250

HYDRAULIC

트랙형 트랙터

D6H II D3C II D10 D5R LGP D4H III D3C III D3B D3C D4B D6K2 LGP D4H D4C D4E D5B D5C D5M D5N D5H D6E SR D6D D6N XL D6M D6N D6K D6H D7E D2 D1 D3 D4K2 LGP D6N LGP D5K2 LGP D3K2 LGP D4E SR D4K2 XL D3K2 XL D4C III D6K2 XL D5H XL D5C III D5R XL D6K LGP D7F D7G D8H D9E D9G D6K XL D4H XL D6K2 D4C II D5K2 XL D7E LGP

트럭

775F 775E 775D 789C 789D 777B 789B 777D 777G 777F 769B 769D 769C 785 789 793 797 793D 793B 793C 69D 773E 773D 773F 785C 785D 797B 773B 785B 793F AC 769 772 770 773 777

백호

D3 931

토양 다짐 장비

815 825H 825G 825B 815F II 815B 815F 825G II

리클레이머 믹서

RM-350 RM-250C

스태빌라이저 믹서

SM-350

가스 엔진

G398

이젝터 트럭

D400E II 740 730

굴삭기

330 L 215B 215C 215D 219D 320D2 FM 330-A L 330-A L 325-A L 322 L 235D 245D 245B 325-A FM L 325 L 320D FM 322-A L 219 215 245

유압 제어장치

193B 50 41 191 181 173B 163 161 143 183B 153 150 151 141 140

미니 유압식 굴삭기

301.8 301.6 301.5 301.6C 301.8C 302.5C 301.7CR 302CR

채석장 트럭

777E 775D 775B 773E 771D 771C

굴절식 트럭

D44B D20D D35HP D250E II D35C D250D D350E II D400E II D300E II D550B 725 D40D 740 730 735

포워더

554 574

트랙터

772B 784C 784B 772 776 776B 768C 768B

리퍼

977 951 3 6 5 4

배관

561N 561M 561C PL61 594H

매립용 콤팩터

826G II 816F II 816 826B 826G 816B 816F

윈치

528 53 57 55 58

휠 스크레이퍼

621E 633E

석유 패키지

TH35-E81

하베스터 헤드

SAT323 SAT322 SAT322T SAT318 SAT325T SAT323T SAT422DB

휠 트랙터

650B 651B 651E 660B 631C 641B 666B 613 627 621 623 637 666 623B 623G 623E 623F 633C 657E 657B 621E 621F 633D 621G 627G 627E 627F 613B

휠 스키더

528B 518 528 530B

휠 도저

834 824B 814B 824H 824G 814F II 814F 814 824 824G II

해머

H35S H55S H45S H65E S H65S

너클붐 로더

539

트랙 로더

933C 935C 935B 939 933 931 941 939C 951C 951B 977H 941B 931B 955H 931C 931C II 935C II

텔레핸들러

TH560B TH580B TH460B

석유 엔진

C280-12

휠형 굴삭기

MH3026 MH3024

부하 견인 덤프

R2900G R1700 R2900

발전기 세트 엔진

3608 3606 C280-16 3616

선박용 기어

3181

펠링 헤드

SAT630 SAT420

냉각 플레이너

PR-450 PR-105 PM-565B PM-201 PM-565

CHALLENGER

55 65C 65E 65D 75D 75C 75E 85C 85E 85D 35 95E 45 70C MTC735 MTC745 MTC755 MTC765

선박용 보조

3608

휠 하베스터

550 570 580

백호 로더

442D 430D 426B 438C 426C 438D 438B 416 424D 426 428 436C 436B 446D 420D 420E 432D 444E 420F 438 436 416E 416F 416C 428D 416D 428B 416B 428C

트랙 펠러 번처

2391 2491 TK722 552 2 TK752 522 1190T 532 522B 1290T 552

트랙 스키더

D4HTSK II

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료