특성: Cat® 오링은 Cat 엔진 및 장비에서 볼 수 있는 유체, 온도 및 압력에 적합한 재료로 만들어집니다. 소재는 마모 및 입출에 내성이 있고, 실 압축 영구 변형에 대해 탁월한 내성을 제공합니다. 또한 특정 Cat 오링은 실 설치 중 실 비틀림 및 절단을 최소화하기 위해 PTFE로 코팅되어 있습니다.
당사의 오링 치수는 엄격한 허용 오차로 일관되게 유지되어, 필요한 실 압축으로 실 홈에 적절하게 결합됩니다.
다양한 크기와 소재의 2,500종 이상에 달하는 Cat 오링은 Cat 및 기타 이동식 장비 오링 요구 사항에 가장 적합한 솔루션입니다.
Cat 밀폐 계통은 가격대가 더 높은 부품을 누출 및 오염으로부터 보호합니다. 순정 Cat 실로 투자를 보호하십시오.
작업: 오링은 Cat 장비 및 엔진에서 많은 정적 및 동적 조인트에 사용됩니다.
더 보기
경고:이 제품은 1,3-부타디엔을 포함한 화학 물질에 노출시킬 수 있다. 1,3-부타디엔은 캘리포니아 주에서 암과 선천성 기형 또는 기타 생식 장애를 유발하는 것으로 알려져 있다. 자세한 내용은 www.P65Warnings.ca.gov를 참조하십시오.
오링
브랜드: Cat
보증 정보반품 정책
부품 번호 2M-0340 사양
측정 단위
미국미터법
횡단면 직경(in): 0.139
내부 직경(in): 8.437
더 보기
이것이 적합할까요?이 부품이 적합하거나 수리 옵션이 있는지 알아보려면 장비를 추가하십시오.
장비 추가
이것이 적합할까요? 아니면 수리가 필요하신가요? 이 부품이 적합하거나 수리 옵션이 있는지 알아보려면 장비를 추가하십시오.