320-A L 325B L 320-A S 320-A N 324D 375-A L 325-A 322B LN 326D L 374F L 214B 322N 322-A LN 325C L 213B 322B 322C 3101 385C FS 224B 212B 385C L 325D L 206B 365C L MH 374D L 205B 322-A 325B 324D L 325C 325D 322B L 324D FM LL 329D LN M325D MH 374F 325-A L 322 L 385C 320N 320B 211B 365C L 320B S 320B N 320B L 245D 245B 390F L 320 L M325D L MH 365C 325D FM LL 325-A FM L MH3295 390D 390F 325 LN 390D L 325C FM EL240B EL240C 325D FM 325B LN E240C E240B 325 L 322-A L E120B 322-A N 325-A LN 328D LCR 329D L 324D FM 214B FT E110B 322 LN 320-A 329D EL200B E200B 395 325D MH 385C L MH 375-A 245 322C FM 324D LN 374 M318 M320
설명: Cat® 비나사산 플러그는 최고 수준의 품질과 안정성을 유지합니다. 이러한 플러그는 정확한 허용 오차로 제조되어 연결부에 누출이 발생하지 않습니다. 각각의 Cat 비나사산 플러그는 작동 압력 및 부식 방지에 대한 업계 표준(해당하는 경우)을 충족하거나 능가하도록 설계되어 오랜 수명과 적절한 장비 기능을 보장합니다.
특성: • 업계 표준 부품의 성능을 충족하거나 능가하도록 설계되어 누출 없는 성능을 제공합니다. • 압입과 확장 구성 모두에서 다양한 크기로 제공됩니다. • 제공된 이미지는 참조용일 뿐입니다. 플러그 구조는 표시된 이미지와 약간 다를 수 있지만 부품은 OEM 부품과 호환되도록 설계되었습니다.
작업: 비나사산 플러그는 유체를 담고 적절하게 조립될 때 압력을 유지하도록 설계되었습니다. 엔진 블록 및 밸브 본체의 내부 구성품을 제조하거나 조립하는 데 필요한 구멍을 영구적으로 밀폐하는 데 자주 사용됩니다. 자세한 내용은 소유자 매뉴얼을 참조하거나 현지 Cat 지점에 문의하십시오.
경고:본 제품은 납 및 납 화합물을 포함한 화학 물질에 노출될 수 있다. 납 및 납 화합물은 캘리포니아 주에서 암과 선천성 기형 또는 기타 생식 장애를 유발하는 것으로 알려져 있다. 자세한 내용은 www.P65Warnings.ca.gov를 참조하십시오.