장비 추가
지점 선택
로그인
가격 및 재고 현황
이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.
제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.
재생
반품 불가
키트
교체 완료
마모 슬리브
브랜드: Cat
선박용 엔진
D330C D333C 3304 3306
모터 그레이더
12G 120G 120B 120 160G 12F 140B 140G 130G 140 14G 14E
펠러 번처
FB518
리퍼
7 6 5 4 D5 977 963 951 955
매립용 콤팩터
816
배관
572F 572G 571G 571F 561D 561C
그래플
120C 518 125C
윈치
528 518 57H 57 56 55 56H
휠 스크레이퍼
627 637E 637B 637D 639D 627B 627E 637
붐
120C
휠 트랙터
615 627 627B 627E
발전기
SR4
휠 스키더
518 528 518C
휠 로더
950B/950E 950B 950E 920 936E 980B 930 936 966D 966C 966E G936 966R 950 930R 930T
불도저
4S 6 5A 5P 5S 7SU 6A 6S 7A 7S 7U 6SU 7S LGP 4A
휠 도저
814
진동 콤팩터
CB-534
트랙 로더
963 973 951C 951B 941B 977K 977L 955K 955L 941
트럭 엔진
1673C 3306B 3306
발전기 세트 엔진
3306 3304 3304B 3306B
트랙형 트랙터
D6H XL D6H XR D7F D7G D7H D6D SR D5 D6H II D4D D4E D4E SR D6F SR D5B D5H D6C D6D D6E D6H
토양 다짐 장비
815
CHALLENGER
65B 65
가스 엔진
G333C G3304 G3306
굴삭기
225 215B 215C 215D 235 E300 225D 219 215 E240 EL240 219D 235B 235C EL300 229D
유압 제어장치
163 143 153 141 140
산업용 엔진
3304 3306 D333C 3304B D330C
굴절식 트럭
D250B D25C D350C D30C D35C D300D D300B
리퍼 흙갈퀴
12G 130G 140G
엔진 - 장비
3304
설명: 마모 슬리브는 밀봉 시스템에 사용되어 밀봉을 위한 우수한 주행 표면을 제공합니다. 또한 샤프트 및 하우징과 같은 고가의 구성 요소를 마모로부터 보호합니다.특성: Cat® 마모 슬리브는 기본 구성 요소를 마모로부터 보호하면서 우수한 밀봉 표면을 제공하기 위해 정확한 사양으로 설계 및 제조되었습니다. 마모 슬리브는 보호하는 구조물의 값비싼 인양이나 교체를 방지하여 수리를 더 쉽고 빠르며 저렴하게 만듭니다.Cat® 밀폐 계통은 가격대가 더 높은 부품을 누출 및 오염으로부터 보호합니다. 순정 Cat® 실로 투자를 보호하십시오. 작업: 마모 슬리브는 크랭크축, 다양한 드라이브 그룹 및 기타 회전 작업에 사용됩니다.