Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

호스 및 튜브어댑터, 커플링 및 피팅커플링2P-6704: 재사용 커플링
호스 및 튜브어댑터, 커플링 및 피팅커플링2P-6704: 재사용 커플링
2P-6704: 재사용 커플링

Cat® XT 나선형 재사용 커플링 - 110도 코드 61

브랜드: Cat

제품 이미지
2P-6704: 재사용 커플링
2P-6704: 재사용 커플링
2P-6704: 재사용 커플링
2P-6704: 재사용 커플링
2P-6704: 재사용 커플링

Cat® XT 나선형 재사용 커플링 - 110도 코드 61

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 2P-6704 사양

측정 단위

미국미터법
커넥터: 재사용
자재: 강철
도장: 아연 도금
형상: 110도
커넥터 유형: -32 코드 61 플랜지
드롭 길이(mm): 140.0
드롭 길이(인치): 5.51
길이(mm): 164.0
길이(인치): 6.46
컷오프 계수(mm): 92.0
컷오프 계수(in): 3.62
권장 호스 크기(mm): 50.8
권장 호스 크기(in): 2.0
호환 장치: SAE 100R12
실 유형: NBR 4J-0527, FKM 291-8222
설명: 재사용 커플링 32XT3ES-R
신청: 유압 호스에 사용하기 위한 재사용 커플링입니다. 자세한 내용은 가까운 CAT 특약점에 문의하십시오.
더 보기
부품 번호 2P-6704의 호환 가능 모델

트랙터

776

로거

227

트랙 로더

983

휠 트랙터

651B 641B 657B

굴삭기

225

리퍼

10

휠 로더

992C

불도저

10S 10U 10C

트랙형 트랙터

D10

트럭

797 777

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료