Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

유압기타 유압 구성품2P-8870: Pipe-Water Pump Outlet
유압기타 유압 구성품2P-8870: Pipe-Water Pump Outlet
2P-8870: Pipe-Water Pump Outlet

Cat® Water Pump Outlet Pipe

브랜드: Cat

제품 이미지
2P-8870: Pipe-Water Pump Outlet
2P-8870: Pipe-Water Pump Outlet
2P-8870: Pipe-Water Pump Outlet
2P-8870: Pipe-Water Pump Outlet
2P-8870: Pipe-Water Pump Outlet

Cat® Water Pump Outlet Pipe

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 2P-8870 사양

측정 단위

미국미터법
Overall Height (in): 6.2
Notes: Number of Holes: 4
Material Description: Iron
Overall Width (mm): 173.68
Overall Length (mm): 257.0
Overall Width (in): 6.8
Diameter x Hole (mm): 11
Overall Length (in): 10.2
Overall Height (mm): 156.45
Material: Gray (Flake) Iron
더 보기
부품 번호 2P-8870의 호환 가능 모델

선박용 엔진

D330C 3306B D333C 3304 3306 3304B

석유 발전기 세트

G3306B

모터 그레이더

12H 12G 120 160H 12F 160H NA 160H ES 12H NA 12H ES 14H NA 163H NA 140H 140G 140H NA 140H ES 140 143H 14G 14E

리퍼

7

매립용 콤팩터

816 816B 816F

배관

572F 572G 571G 571F 572R 561C

윈치

57H

휠 스크레이퍼

627 637E 611 637G 637B 637D 627G 627F 639D 627B 627E 615C 637 621E

휠 트랙터

615 621R 611 621S 627 615C 627B 627E 627F 615C II

발전기

SR4

휠 스키더

528 545

휠 로더

966F II 972G 980B 966D 966C 966F 966E 966G 970F

불도저

7SU 7A 7S 7U

휠 도저

814B 814F 814

전력 모듈

XQG135

발전기 세트

3306B G3306 G3306B

트랙 로더

973C 973 977K

휠형 굴삭기

W330B

부하 견인 덤프

R1300G R1300

트럭 엔진

1673C G3306 3306C 3306B 3306

발전기 세트 엔진

3306 3304 POWER SYS 3304B 3306B

트랙형 트랙터

D7R D7F D7G D7H D5 D6C D6D D7G2

전방 삽

235C

토양 다짐 장비

815 815B 815F

CHALLENGER

65C 65B 65D 70C 65

가스 엔진

G3306B G3304B G3304 G3306

굴삭기

330 L 330-A L 235 350-A 330B L 330B LN 330-A 330-A L 235B 235C 235D 330 LN 330-A LN 350-A L 330B 350 L

유압 제어장치

48 143 141 140

산업용 엔진

3304 3306 D333C C7.1 3306B D330C

굴절식 트럭

D250E D250B D25D D25C D350D D350C D30C D30D D250E II D35C D300E D300D D300B D300E II

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료