장비 추가
지점 선택
로그인
가격 및 재고 현황
이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.
제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.
재생
반품 불가
키트
교체 완료
브랜드: Cat
발전기 세트
3508 3516 3512
선박용 엔진
3516 3512 3508
트랙 로더
931B
리퍼
951 955 977 6 5 4
발전기 세트 엔진
3508 3512 3516
윈치
55
트랙형 트랙터
D3B D3C D4B D6D D4E D4E SR D5B
휠 스키더
508
유압 제어장치
143 153 141 163 140
휠 로더
936 936E 936F G936
불도저
4S 6S 5A 5S 6A 4A
산업용 엔진
진동 콤팩터
CS-653 CP-643 CS-643 CP-653
엔진 - 장비
3208
이 부품의 사양은 아직 준비 중입니다.