장비 후크는 후크 또는 루프 모양을 만들기 위해 와이어의 엔드를 바깥쪽으로 구부려 스프링의 엔드 코일로 만들어집니다. 교차 후크도 스프링의 엔드 코일로 만들어지지만 먼저 스프링의 중심 아래로 일직선으로 굽힌 다음 와이어를 구부려 후크 또는 루프 모양을 만듭니다. 이 방식으로 만들어진 후크가 장비 후크보다 더 안정적입니다.
경고:본 제품은 납 및 납 화합물을 포함한 화학 물질에 노출될 수 있다. 납 및 납 화합물은 캘리포니아 주에서 암과 선천성 기형 또는 기타 생식 장애를 유발하는 것으로 알려져 있다. 자세한 내용은 www.P65Warnings.ca.gov를 참조하십시오.
외경: 1 in
브랜드: Cat
loading
부품 번호 2S-2760 사양
길이 - B(인치):
6 1/8
와이어 직경 - C(in):
4.32
메모:
밀착 길이: 99.3, 자유 길이: 152.91, 조립 후 길이: 117.14, 조립 후 길이에서의 부하: 499, 총 코일: 23, 스프링율 NMM: 14.09