Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어조임장치스터드2S-3390: STUD
하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어조임장치스터드2S-3390: STUD
2S-3390: STUD

Fully Threaded Stud (Rod)

브랜드: Cat

제품 이미지
2S-3390: STUD
2S-3390: STUD

Fully Threaded Stud (Rod)

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 2S-3390 사양
Stud Thread Size (in): 1-8
Overall Length (in): 3.54
Material: STEEL,Low Alloy Steel
Stud Type: Fully Threaded Stud (Rod)
더 보기
부품 번호 2S-3390의 호환 가능 모델

백호

D3 931

선박용 엔진

D349 D348

모터 그레이더

12F 14E

트랙 로더

931B 935C 931C 977K 977L 935B 935C II 931C II

휠 트랙터

650B 660B 666B

리퍼

3 951 955 977 6 5 4

윈치

53 55

유압 제어장치

153 163

불도저

5A D5C PATLGP 3S 5A PAT 5S 3P D5C PAT

트랙형 트랙터

D3B D3C D5E D4C II D4B D4C D5B D5C D3C II

산업용 엔진

D348 D349

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료