330 L 345B II 320-A L 215B 325B L 320-A S 320-A N 215D 312B 375-A L 325-A 322B LN 322N 322-A LN 312-A 225B 225D 330B LN 330D FM 345B 312B L 548 307 311-A 219D 330-A L 330 LN 558 350-A L 229D 322-A 320 GX 538 322B L 345B L 330-A L 317-A 231D 325-A L 322 L 317-A N 385B 320N 315-A 320B 320D 235B 235C 235D 320B S 320B N 320B L 345B II MH 245D 245B 320 L 365B L 365B 325-A FM L 318B N 325 LN 320D FM RR 350-A 330B L 325D FM 325B LN 315-A L 325 L 568 FM 320D FM 317B L 307-A 322-A L 322-A N 229 225 325-A LN 324D FM 235 568 FM LL 322 LN 318B 320-A 215 330-A 317B LN 323 GX 317 N 315B L 385C L MH 375-A 330-A LN 245 M320GC 365B II M312 M315 M318 M320
유압 제어장치
143 141 140
미니 유압식 굴삭기
303.5 304 305 307-A 304.5
삽
6040
굴절식 트럭
D20D D250D D250B D300B D400D 725 D40D 730
포워더
574B 554 574
로그 로더 임업 장비
558
트랙터
772B 784B 776 776D 776C 776B 768C
아스팔트 규준대
10 FT 8 FT 10B
리퍼
963 3 7 5 9 8 11 10
배관
572R II
매립용 콤팩터
836 826G II 816F II 836H 836G 826C 826G 826H 816B 816F
설명: Cat® 클립 및 클램프는 표준 상용 클립 및 클램프가 아닙니다. Cat 클립 및 클램프는 꿈을 현실로 만들어주는 또 다른 제품입니다. 특성: • Cat 클립 및 클램프는 정확한 사양에 따라 내구성, 안정성, 생산성을 고려하여 제작됩니다. • 강도 및 품질 – 클립 및 클램프는 ANSI, ASTM 및 DIN 요구 사항을 충족하거나 능가합니다. • Cat 클립, 클램프 및 조임장치가 하나의 계통으로서 함께 작동하여 고객 기반의 안정성과 안전을 극대화합니다. • 이 부품은 소규모 수리점 및/또는 현장 서비스 차량의 재고를 비축하는 데 적합합니다. • 코팅은 다양한 작업에 대한 특수 요구 사항을 충족합니다(RoHS 준수).
경고:본 제품은 납 및 납 화합물을 포함한 화학 물질에 노출될 수 있다. 납 및 납 화합물은 캘리포니아 주에서 암과 선천성 기형 또는 기타 생식 장애를 유발하는 것으로 알려져 있다. 자세한 내용은 www.P65Warnings.ca.gov를 참조하십시오.