Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

전기 및 엔지니어링배선 하니스 및 케이블커넥터전기 커넥터2W-8076: 3/8" -24 연료 필터 라인 커넥터
전기 및 엔지니어링배선 하니스 및 케이블커넥터전기 커넥터2W-8076: 3/8" -24 연료 필터 라인 커넥터
2W-8076: 3/8" -24 연료 필터 라인 커넥터

Cat® Fuel Filter Line Connector facilitates a secure and leak-proof connection between the fuel filter and the fuel line

브랜드: Cat

제품 이미지
2W-8076: 3/8" -24 연료 필터 라인 커넥터
2W-8076: 3/8" -24 연료 필터 라인 커넥터
2W-8076: 3/8" -24 연료 필터 라인 커넥터
2W-8076: 3/8" -24 연료 필터 라인 커넥터
2W-8076: 3/8" -24 연료 필터 라인 커넥터

Cat® Fuel Filter Line Connector facilitates a secure and leak-proof connection between the fuel filter and the fuel line

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 2W-8076 사양

이 부품의 사양은 아직 준비 중입니다.

부품 번호 2W-8076의 호환 가능 모델

냉각 플레이너

PR-75

선박용 엔진

3034

전지형 로더

247 267 287 257 277

콤팩트 휠 로더

906

텔레핸들러

RT60 RT50SA RT50 RTC60

굴삭기

205 206

스키드 스티어 로더

262 216 236 232 252 228 226 248 246 242

공기 콤팩터

PS-180 PS-110 PS-130

산업용 엔진

3056 3056E

진동 콤팩터

CB-424 CP-663E CS-663E CS-683E CP-323 CP-563E CS-583E CS-323 CP-573E CS-563E CS-573E

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료