Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어기타 핀339-9767: 20mm 길이 엔진 오일 레벨 게이지 통풍구 핀
하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어기타 핀339-9767: 20mm 길이 엔진 오일 레벨 게이지 통풍구 핀
339-9767: 20mm 길이 엔진 오일 레벨 게이지 통풍구 핀

Cat® 엔진 오일 레벨 게이지 벤트 핀은 정확한 판독을 위해 오일 레벨 게이지의 공기 순환을 가능하게 합니다.

브랜드: Cat

제품 이미지
339-9767: 20mm 길이 엔진 오일 레벨 게이지 통풍구 핀
339-9767: 20mm 길이 엔진 오일 레벨 게이지 통풍구 핀
339-9767: 20mm 길이 엔진 오일 레벨 게이지 통풍구 핀
339-9767: 20mm 길이 엔진 오일 레벨 게이지 통풍구 핀
339-9767: 20mm 길이 엔진 오일 레벨 게이지 통풍구 핀

Cat® 엔진 오일 레벨 게이지 벤트 핀은 정확한 판독을 위해 오일 레벨 게이지의 공기 순환을 가능하게 합니다.

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 339-9767 사양

측정 단위

미국미터법
Diameter (mm): 10.04
Effective Length (in): 0.551
Effective Length (mm): 14.0
Puller Thread: No
Internal Grease Passage Hole: No
Diameter (in): 0.395
Plating: No Plating
Material: Carbon Steel
더 보기
부품 번호 339-9767의 호환 가능 모델

오프 하이웨이 트럭

793 798 794 AC 796 AC 793F 798 AC

트럭

797F 797 793F 795F AC 794 AC 795F XQ 793F AC 793F OEM 797B 793F XQ

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료