Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어클램프클램프 및 클립342-2134: 실리콘 루프 클립(내경 6.35 mm)
하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어클램프클램프 및 클립342-2134: 실리콘 루프 클립(내경 6.35 mm)
342-2134: 실리콘 루프 클립(내경 6.35 mm)

Cat® 실리콘 루프 클립은 내열성 실리콘으로 터보차저 공기 라인을 단단히 고정하여 안정적인 성능과 내구성을 보장합니다.

브랜드: Cat

제품 이미지
342-2134: 실리콘 루프 클립(내경 6.35 mm)
342-2134: 실리콘 루프 클립(내경 6.35 mm)
342-2134: 실리콘 루프 클립(내경 6.35 mm)
342-2134: 실리콘 루프 클립(내경 6.35 mm)
342-2134: 실리콘 루프 클립(내경 6.35 mm)

Cat® 실리콘 루프 클립은 내열성 실리콘으로 터보차저 공기 라인을 단단히 고정하여 안정적인 성능과 내구성을 보장합니다.

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 342-2134 사양

측정 단위

미국미터법
전체 높이(mm): 25.4
전체 폭(in): 1.2
전체 길이(mm): 45.7
자재 설명: 강철
전체 높이(in): 1.0
전체 폭(mm): 30.5
전체 길이(in): 1.8
Material: Stainless Steel,Carbon Steel
더 보기
부품 번호 342-2134의 호환 가능 모델

선박용 엔진

C280-12 C32 MARINE C280-8

석유 발전기 세트

C27

모터 그레이더

18M3 24 404F-22 14M3 12M 3 12M 2 16 14 18 140M 3 AWD 12M 3 AWD 140M 3 140M 2 16M3 160 160M 2 160M 3 150 160M 3 AWD 140

휠 트랙터 스크레이퍼

627K 627 623 621 637 637K 623K 621K

매립용 콤팩터

826 836K 826K

오프 하이웨이 트럭

777G 777 775 773

휠 스크레이퍼

637K

석유 패키지

TH48-E80 TH48-E70 CX35-C18I CX31-C13I

휠 트랙터

623H 621K OEM 621H 627H

발전기

SR4B

기관차 엔진

C32 C27

휠 로더

980K HLG 990K 990 993 992 993K 988K XE 988K 980K 992K

현장 준비 트랙터

2864C 586C

휠 도저

844 834K 854 824K 854K 824 844K

발전기 세트

C27

트랙 로더

973K

로터리 드릴

MD6250 MD6310

석유 엔진

C32 C280-12 C15 C27 3512C

부하 견인 덤프

R1700

지하 굴절식 트럭

AD63

모바일 유압 전원 장치

336E HVG 349E L HVG 349E 336F 336E 352FMHPU

집게차

MH3260

육각형 구조 기반 SPL 솔루션

352F OEM

펌퍼

SPF343C

트랙형 트랙터

D6T LGP D10T2 D10 D11 D6T XW D6T XL D10T D11T D7E LGP D7E

트럭

775G 777G 777F 775G OEM 773G 773G OEM

냉각 플레이너

PM312 PM313 PM310

토양 다짐 장비

825 825K

가스 엔진

G3408B

이젝터 트럭

730C2 EJ 730C 740B

굴삭기

336E LN 352F 340F 336E LH 349 349F LXE 340F L LRE 336E 336F LN XE 352 355 336F L 568 FM LL 349E L 336E LNH 349E L VG 352F XE VG 349F L 336F LNXE 352F-VG 336F LN 336F L XE 568 FM 336E L 349E 336E H 349F 352 UHD

석유 변속기

TH48-E80

6040

유압식 삽

6030 T4 6040 6030

산업용 엔진

C32 C27 C18 C9.3

굴절식 트럭

725C 730C2 740C 740B 730C 745C 725 725C2 735B 730 735

엔진 - 장비

C4.4

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료