Caterpillar

장비 선택

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음. 다시 시도하십시오.
회원가입
Caterpillar

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

장비 선택

엔진엔진 구성품실린더 헤드 및 구성품실린더 헤드344-7870: Base-Valve Cover
엔진엔진 구성품실린더 헤드 및 구성품실린더 헤드
344-7870: Base-Valve Cover
344-7870: Base-Valve Cover

Cat® Valve Cover Base (Variable Valve Assembly)

브랜드: Cat

제품 이미지
344-7870: Base-Valve Cover
344-7870: Base-Valve Cover
344-7870: Base-Valve Cover
344-7870: Base-Valve Cover
344-7870: Base-Valve Cover

Cat® Valve Cover Base (Variable Valve Assembly)

브랜드: Cat

가격 확인
가격 확인
로그인 후 판매가 확인하기
보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
344-7870용 부품 다이어그램
상세 부품 다이어그램 보기
장비 추가
부품 번호 344-7870 사양

측정 단위

미국미터법
Overall Height (in): 2.6
Material Description: Cast Aluminum
Overall Width (mm): 360.7
Overall Length (mm): 1,076.9
Overall Width (in): 14.2
Overall Length (in): 42.4
Overall Height (mm): 66
Material: Alloy Aluminum
더 보기

더욱 쉬워진

예방 정비.

250, 500 및 1,000시간 주기로 정비하는 장비 유형에 사용할 수 있는 완전한 정비 키트.

부품 번호 344-7870의 호환 가능 모델

ROTARY MIXER

RM500B

지하 굴절식 트럭

AD45

집게차

MH3295

휠 트랙터 스크레이퍼

657 651 631K 637 631 637K 631K 651E 657E 651 637K 657E

석유 제품

CX31-C18I C15 C18 C15

배관

PL83 PL87

로드 리클레이머

RM500B RM600 RM500B RM500

오프 하이웨이 트럭

772 770 772G 772G OEM 770G 770G OEM 772G 770G

엔진 - 산업용

C18 C15

트랙형 트랙터

D9 D8 D8T D9T

드릴

MD6200

발전기

SR4B

굴삭기

395 MH3295 374F L 390F L 374 390F

해양 제품

C18 GEN SE DE500 DE630 XQ1140 C18 C15

작업 툴

PM620 PM622

엔진 - 발전기 세트

TR43-C18L C15 C18 POWER SYS

토공 콤팩터

825 825K 836K 826K 836 826

휠 도저

834 834K 824 824K 988K XE 988K 988 XE 986 988GC 988 986K

확장된 광산용 제품

R2900 XE R2900

굴절식 덤프 트럭

740 740B 745C 740C 740B 735C 740 GC 735B 745

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료

전문가와 채팅하기