하드웨어, 실, 및 소모품링키지 핀 및 슬리브 베어링링키지 핀347-8148: Linkage Pin
하드웨어, 실, 및 소모품링키지 핀 및 슬리브 베어링링키지 핀
347-8148: Linkage Pin
347-8148: Linkage Pin

Linkage Pin

브랜드: Cat

제품 이미지
347-8148: Linkage Pin
347-8148: Linkage Pin
347-8148: Linkage Pin
347-8148: Linkage Pin
347-8148: Linkage Pin

Linkage Pin

브랜드: Cat

가격 확인
가격 확인
로그인 후 판매가 확인하기
보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
347-8148용 부품 다이어그램
상세 부품 다이어그램 보기
장비 추가
부품 번호 347-8148 사양

측정 단위

미국미터법
Material: Steel,Alloy Steel
Pin Type: Flag Pin
Plating: Hard Chrome Plated
Pin Diameter (mm): 83
Pin Diameter (in): 3.27
Length (mm): 277
Length (in): 10.91
Removal Aid / Feature: Puller Hole
더 보기
부품 번호 347-8148의 호환 가능 모델

휠 도저

938K

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료

전문가와 채팅하기