Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

여기에서 언제든지 세금 정보를 작성할 수 있습니다.
회원가입
Caterpillar
여기에서 언제든지 세금 정보를 작성할 수 있습니다.

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

여기에서 언제든지 세금 정보를 작성할 수 있습니다.
워크숍 공급품기타 작업장 공급품기타 작업장 제품349-4200: Infrared Thermometer Kit
워크숍 공급품기타 작업장 공급품기타 작업장 제품349-4200: Infrared Thermometer Kit
349-4200: Infrared Thermometer Kit

Cat® Infrared Thermometer Kit measures surface temperatures from a distance using infrared radiation and provides quick and accurate temperature readings

브랜드: Cat

제품 이미지
349-4200: Infrared Thermometer Kit
349-4200: Infrared Thermometer Kit
349-4200: Infrared Thermometer Kit
349-4200: Infrared Thermometer Kit

Cat® Infrared Thermometer Kit measures surface temperatures from a distance using infrared radiation and provides quick and accurate temperature readings

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
설명사양
부품 번호 349-4200에 대한 설명

An Infrared Thermometer Kit is a comprehensive toolset used for proper temperature measurement in different applications. It includes an infrared thermometer that uses infrared technology to measure the surface temperature of objects without direct contact, allowing for quick and non-invasive readings. The kit also features a K-type thermocouple bead probe for direct contact temperature measurements, providing versatility for different measurement scenarios. Universal serial bus cables are included for data transfer, while double-A batteries ensure the thermometer remains powered. The quick start guide, and user manual offer detailed instructions for operation, and the forms software compact disc facilitates data management and analysis.

Attributes:
• Ensures accurate and reliable temperature readings.
• Backlit screen for clear visibility in low-light conditions.
• Quick response time for real-time measurements.

Applications:
An Infrared Thermometer Kit ensures accurate temperature measurement of components and surfaces. It is used in maintenance areas to monitor temperatures and diagnose potential issues with overheating or thermal anomalies.

더 보기
부품 번호 349-4200 사양

측정 단위

미국미터법
Material: Plastic,Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) Plastic
Weight (kg): 0.975
Weight (lb): 2.149
더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료