Caterpillar

장비 선택

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음. 다시 시도하십시오.
회원가입
Caterpillar

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

장비 선택

유압유압 펌프, 모터 및 구성품유압 모터358-5007: 양방향 피스톤 모터
유압유압 펌프, 모터 및 구성품유압 모터
358-5007: 양방향 피스톤 모터
358-5007: 양방향 피스톤 모터

동력 전달을 위해 유압을 회전 운동으로 변환하는 파워트레인용 Cat® 피스톤 모터

브랜드: Cat

제품 이미지
358-5007: 양방향 피스톤 모터
358-5007: 양방향 피스톤 모터
358-5007: 양방향 피스톤 모터
358-5007: 양방향 피스톤 모터
358-5007: 양방향 피스톤 모터

동력 전달을 위해 유압을 회전 운동으로 변환하는 파워트레인용 Cat® 피스톤 모터

브랜드: Cat

이 부품이 적합하거나 수리 옵션이 있는지 알아보려면 장비를 추가하십시오.
이것이 적합할까요?이 부품이 적합하거나 수리 옵션이 있는지 알아보려면 장비를 추가하십시오.
장비 추가
이것이 적합할까요? 아니면 수리가 필요하신가요? 이 부품이 적합하거나 수리 옵션이 있는지 알아보려면 장비를 추가하십시오.
가격 확인
가격 확인
로그인 후 판매가 확인하기
보증 정보
반품 정책
사용 가능한 Cat Reman 부품
다음 부품은 대체 Cat® Reman
Cat Reman의 차이점은 늘 새것 같은 품질을 제공하겠다는 당사의 약속에서 확인할 수 있습니다. 설계와 엔지니어링에서 어셈블리와 품질 관리에 이르기까지, 당사의 핵심 인재들이 최첨단 기술을 사용하여 8,000개 이상의 Cat Reman 제품군을 만듭니다 –– 모든 제품에는 새것과 동일한 12개월 Caterpillar 부품 보증†이 적용됩니다.

† 제한사항이 적용될 수 있습니다. 해당하는 Caterpillar 제한 보증에 대한 모든 세부 사항은 공인 Cat 특약점에 문의하십시오.

부품입니다.
다음 부품은 대체 Cat® Reman
Cat Reman
Cat Reman의 차이점은 늘 새것 같은 품질을 제공하겠다는 당사의 약속에서 확인할 수 있습니다. 설계와 엔지니어링에서 어셈블리와 품질 관리에 이르기까지, 당사의 핵심 인재들이 최첨단 기술을 사용하여 8,000개 이상의 Cat Reman 제품군을 만듭니다 –– 모든 제품에는 새것과 동일한 12개월 Caterpillar 부품 보증†이 적용됩니다.
† 제한사항이 적용될 수 있습니다. 해당하는 Caterpillar 제한 보증에 대한 모든 세부 사항은 공인 Cat 특약점에 문의하십시오.
부품입니다.
11R-1993
11R-1993 : Cat® Reman New with Core (NWC) Piston Motor
가격 확인
함께 자주 구매하는 제품
358-5007358-5007
6F-47186F-4718
6V-83986V-8398
모든 부품 부기
다이어그램설명사양호환 모델
358-5007용 부품 다이어그램
상세 부품 다이어그램 보기
장비 추가
부품 번호 358-5007 사양

측정 단위

미국미터법
높이(in): 9
길이(mm): 330.2
폭(mm): 228.6
높이(mm): 228.6
길이(인치): 13
Material: Carbon Steel
더 보기
부품 번호 358-5007의 호환 가능 모델

스키드 스티어 로더

260 246D3 246D 262D 262D3

더 보기
대체 부품 비교
358-5007
이 부품:
358-5007: 양방향 피스톤 모터
높이(in)

9

길이(인치)

13

설명

동력 전달을 위해 유압을 회전 운동으로 변환하는 파워트레인용 Cat® 피스톤 모터

11R-1993
이 부품:
11R-1993: Cat® Reman New with Core (NWC) Piston Motor

설명

Cat Reman Piston Motor (NWC)

공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료

전문가와 채팅하기