Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

운전실기타 운전실 구성품375-5809: 318mm 길이 프레임 슬라이드
운전실기타 운전실 구성품375-5809: 318mm 길이 프레임 슬라이드
375-5809: 318mm 길이 프레임 슬라이드

최적의 위치 결정을 위한 고급 프레임 슬라이딩 기능이 있는 운전자 플랫폼 시트 조정기용 Cat® 프레임 슬라이드

브랜드: Cat

제품 이미지
375-5809: 318mm 길이 프레임 슬라이드
375-5809: 318mm 길이 프레임 슬라이드
375-5809: 318mm 길이 프레임 슬라이드
375-5809: 318mm 길이 프레임 슬라이드
375-5809: 318mm 길이 프레임 슬라이드

최적의 위치 결정을 위한 고급 프레임 슬라이딩 기능이 있는 운전자 플랫폼 시트 조정기용 Cat® 프레임 슬라이드

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 375-5809 사양

측정 단위

미국미터법
Material: Steel,Carbon Steel
Length (mm): 318.0
Width (mm): 85.0
Height (mm): 23.4
Fits Bolt Sizes (mm): M8X1.25
Length (in): 12.52
Width (in): 3.346
Height (in): 0.921
Fits Bolt Sizes (in): 5/6-18
더 보기
부품 번호 375-5809의 호환 가능 모델

포장 콤팩터

CB-22B CC2.7 CB2.7 CB2.5

아스팔트 콤팩터

CC2.7 GC CB22B CB2.7 GC CB2.5 GC

유틸리티 콤팩터

CC2.7 GC CC2.6 CC2.7 CB2.5 GC CB2.7 GC CB2.7 CB2.5 CB4.4 CB2.9 CB4.0

진동 콤팩터

CC4.0 CB4.0 CB4.4

콤팩터

CB-34B XW CC-34B CC-24B CB-22B CB-24B CB-34B CB-32B CB-36B

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료