차대압연 구성품캐리어 롤러 그룹392-9537: 캐리어 롤러 그룹
392-9537: 캐리어 롤러 그룹

이 키트에 포함된 부품

현재 이 키트와 연결되는 부품이 없음.

추가 정보가 필요하면

하십시오.

설명사양호환 모델

부품 번호 392-9537에 대한 설명

설명:
캐리어 롤러는 트랙에서 장비를 지지하고 유도하며 트랙 인장을 지지합니다.

경고:이 제품을 사용하면 캘리포니아주에서 암을 일으키는 것으로 알려진 카본 블랙(호흡 가능한 크기의 공기 중 비결합 입자) 및 캘리포니아주에서 선천성 결함이나 기타 생식 장애를 일으키는 것으로 알려진 비스페놀 A(BPA)를 포함한 화학 물질에 노출될 수 있습니다. 자세한 내용은 www.P65Warnings.ca.gov를 참조하십시오.

부품 번호 392-9537 사양

측정 단위

미국미터법

    폭(in):

    6.81

    트레드 직경(in):

    4.72

    플랜지 유형:

    단일 플랜지

    플랜지 직경(in):

    5.51

    Shaft Mounting Length (in):

    2.717

    Application:

    Standard Application,Standard Application

    Outside Spread (in):

    6.811

    Flange OD (in):

    5.512

    Shaft OD (in):

    1.85

    UC System:

    GD,GD

    Mount Type:

    Cantilever,Cantilever

    Tread OD (in):

    4.724

    UC System - Designed For:

    General Duty

    Inside Spread (in):

    1.929

부품 번호 392-9537의 호환 가능 모델

이 부품의 호환 가능성 정보가 현재 없습니다.

공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료