Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

여기에서 언제든지 세금 정보를 작성할 수 있습니다.
회원가입
Caterpillar
여기에서 언제든지 세금 정보를 작성할 수 있습니다.

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

여기에서 언제든지 세금 정보를 작성할 수 있습니다.
하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어조임장치볼트 및 나사3E-3880: M20-2.5 x 30 mm 아이 볼트
하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어조임장치볼트 및 나사3E-3880: M20-2.5 x 30 mm 아이 볼트
3E-3880: M20-2.5 x 30 mm 아이 볼트

Cat® 고리볼트(리프트)

브랜드: Cat

제품 이미지
3E-3880: M20-2.5 x 30 mm 아이 볼트
3E-3880: M20-2.5 x 30 mm 아이 볼트
3E-3880: M20-2.5 x 30 mm 아이 볼트
3E-3880: M20-2.5 x 30 mm 아이 볼트
3E-3880: M20-2.5 x 30 mm 아이 볼트

Cat® 고리볼트(리프트)

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료