설명:
Cat® 조임장치 부품은 크기, 강도, 클램프 부하 및 과거 성능을 기반으로 특정 작업에 맞게 설계됩니다. 이것은 다른 제조사에는 없는 정보입니다. 이 부품을 선택하면 장비를 재조립하거나 장비의 수명이 다할 때까지 사용할 수 있습니다. Cat 제품이 아닌 하드웨어 및 조임장치가 현재 사용 중인 장비에 적합한 것처럼 보일지 모르지만, Cat만큼 고객의 장비에 대해 잘 아는 회사는 없습니다.
부품 사이의 간극이 중요한 곳과 품목을 밀접하게 배치하는 데 사용됩니다.
특성:
•Cat 조임장치는 정확한 사양에 따라 내구성, 안정성, 생산성을 고려하여 제작됩니다.
•강도 및 품질 – 조임장치는 ISO, ASTM, ASME 및 SAE 요구 사항을 충족하거나 능가합니다.
•Cat 볼트, 너트 및 와셔는 죄는 힘을 극대화하기 위해 하나의 계통으로 함께 작동하도록 설계되었습니다.
•코팅은 다양한 작업에 대한 특수 요구 사항을 충족합니다(RoHS 준수).
작업:
Cat 볼트와 그에 맞는 경화 와셔 및 너트는 성능 기반 계통을 형성하여 높은 클램프 부하를 지속적으로 발생시킵니다. 전 세계 대부분의 장비 및 작업장 작업에서 Cat 조임장치를 사용하여 마음 놓고 제작, 유지 관리 또는 수리를 수행할 수 있습니다.