제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.
재생
반품 불가
키트
교체 완료
재생
반품 불가
키트
교체 완료
이것이 적합할까요?
이 부품이 적합하거나 수리 옵션이 있는지 알아보려면 장비를 추가하십시오.
부품 번호 3P-1156에 대한 설명
설명: 오링은 정적 실링 및 일부 동적 작업에 사용됩니다.
특성: Cat® 오링은 Cat 엔진 및 장비에서 볼 수 있는 유체, 온도 및 압력에 적합한 재료로 만들어집니다. 소재는 마모 및 입출에 내성이 있고, 실 압축 영구 변형에 대해 탁월한 내성을 제공합니다. 또한 특정 Cat 오링은 실 설치 중 실 비틀림 및 절단을 최소화하기 위해 PTFE로 코팅되어 있습니다.
당사의 오링 치수는 엄격한 허용 오차로 일관되게 유지되어, 필요한 실 압축으로 실 홈에 적절하게 결합됩니다.
다양한 크기와 소재의 2,500종 이상에 달하는 Cat 오링은 Cat 및 기타 이동식 장비 오링 요구 사항에 가장 적합한 솔루션입니다.
Cat 밀폐 계통은 가격대가 더 높은 부품을 누출 및 오염으로부터 보호합니다. 순정 Cat 실로 투자를 보호하십시오.
작업: 오링은 Cat 장비 및 엔진에서 많은 정적 및 동적 조인트에 사용됩니다.
경고:본 제품은 인체 흡입이 가능한 크기의 미결합 입자 형태의 카본 블랙을 포함한 화학 물질에 노출될 수 있다. 카본 블랙은 캘리포니아 주에서 암을 유발하는 것으로 알려져 있다. 자세한 내용은 www.P65Warnings.ca.gov를 참조하십시오.
부품 번호 3P-1156 사양
측정 단위
미국
미터법
횡단면 직경(in):
0.139
내부 직경(in):
0.859
자재:
FKM - 불소고무, FKM(75), FKM, 플루오로엘라스토머(FKM) 고무
호환 장치:
다이에스테르 윤활유, 할로겐화 탄화수소(100°C 이상), 압축 세트에 대한 우수한 내성, 석유 유체, 인산에스테르 유체, 실리콘 유체, 약간의 산
D3C II D6R II 30/30 D3B D3C D4B D4H D4C D5C D5M D5N D6M D6N D9T D9R DEUCE D4C II
콤바인 하베스터
460
트럭
793F XQ 794 AC 793F CMD 793F OEM 797 795F XQ 793F 772G 797F 797B 795F AC 793F AC
백호
D3 931
가스 엔진
G398 G399 G379A G379 G3612 G3616 G3608
이젝터 트럭
740
굴삭기
320-A L 215B 325B L 320-A S 320-A N 324D 325-A 322B LN 326D L 214B 322N 322-A LN 325C L 213B 322B 322C 224B 212B 325D L 206B 336D L 205B 330C FM 322-A 325B 324D L 325C 325D 322B L 324D FM LL 329D LN M325D MH 325-A L 322 L 320N 320B 320C 211B 320B S E180 320B N 320B L 330C 330D 320 L M325D L MH 325D FM LL 325-A FM L EL180 325 LN 325C FM EL240B EL240C 325D FM 325B LN E240C E240B 325 L 330C L 330D L 322-A L E120B 322-A N 325-A LN 328D LCR 329D L 324D FM 214B FT 330D LN E110B 322 LN 320-A 215 329D EL200B 330C LN E200B 325D MH 322C FM 324D LN M318 330C MH M320
AG 변속기
TA19-M4WD
석유 변속기
CX48 TH55-E70 TH53-E60 TH55FT-E90
굴절식 트럭
D20D D250D
포워더
584 574 584HD
리퍼
953B 953 943 3 4
배관
561N 561M
윈치
54H 53 55 54
산업용 트랙터
TK381 TK371
휠 스크레이퍼
613C 637G 637D 627G
석유 패키지
TH55
휠 트랙터
613C II
기관차 엔진
C175-16 C175-20 3612
휠 스키더
535C 535B 545C 525C 525B 508
너클붐 로더
539
발전기 세트
D300GC C9 GEN SET C175-16GENSET C9 C175-20 C175-16 D250GC
동력 패키지
C7
트랙 로더
935C 935B 943 953 973C 963B 963C 953B 953C 931B 931C 931C II 935C II