Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

Caterpillar

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어조임장치볼트 및 나사3P-1323: 7/8''-14 x 7 3/4'' 육각 헤드 볼트
하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어조임장치볼트 및 나사3P-1323: 7/8''-14 x 7 3/4'' 육각 헤드 볼트
3P-1323: 7/8''-14 x 7 3/4'' 육각 헤드 볼트

이 볼트는 CAT 3400, C15, C16, C18, C27 C32 기계에 사용됩니다.

브랜드: Cat

제품 이미지
3P-1323: 7/8''-14 x 7 3/4'' 육각 헤드 볼트
3P-1323: 7/8''-14 x 7 3/4'' 육각 헤드 볼트
3P-1323: 7/8''-14 x 7 3/4'' 육각 헤드 볼트
3P-1323: 7/8''-14 x 7 3/4'' 육각 헤드 볼트
3P-1323: 7/8''-14 x 7 3/4'' 육각 헤드 볼트

이 볼트는 CAT 3400, C15, C16, C18, C27 C32 기계에 사용됩니다.

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 3P-1323 사양

측정 단위

미국미터법
볼트 길이(in): 7.752
자재: 강철,탄소 스틸,혼합 코팅: 비금속
Bolt Length (mm): 196.9
볼트 유형: 육각 헤드 볼트
그립 길이(in): 5.748
도장: 검은색 산화물
Grip Length (mm): 146.0
Thread Size (in): 0.034
Thread Size (mm): 0.875
Thread Size (dia x pitch) (mm): 7/8x14
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
더 보기
부품 번호 3P-1323의 호환 가능 모델

선박용 엔진

C30 C32 C32 MARINE 3412 3408 3406 C18 MARINE C18 C15 3408B 3408C 3406B 3406C 3406E C32B 3412C 3412E 3412D

모터 그레이더

24 16G 24H 24M 16H NA

석유 발전기 세트

C27 C15 C18 C32

휠 트랙터 스크레이퍼

637 631 631K 637K 657 651

오프 하이웨이 트럭

777G 777E 773GC 772 770 777 775 773 D10R

광산용 굴삭기

5110B

SPL EXCAVATOR BASED SOLN

OEM-PM

회전/트랙 드릴

MD6290

발전기

WEG SR4B SR500 XQP500 SR4 SR5

휠 로더

988 XE 988GC 986H 986K 988B 988G 988H 988F 988K 990 II 988F II 986 988 990 993 992 980G II 988K XE 980F II 990K 990H 993K 992D 980C 992C 980F 980H 980G 992K

불도저

824S 834U 834S 825 9SU 8SU 10SU 8S 8U 9C 9U 9S 10U 8A

확장된 광산용 제품

LD350

전력 모듈

C32 C18 XQG400 PM3412 TR43-C18L

OEM 솔루션

3412C

로터리 드릴

MD6310 MD6200 MD6250

지하 굴절식 트럭

AE40 AE40 II AD45B AD55B AD60 AD55 AD63 AD30 AD45 AD40

모바일 유압 전원 장치

385C 365C L 390F 385C L TH43-C18

집게차

MH3295

트럭 엔진

3408B 3406E 3406C 3406B C16 C15 C18 C-18 C-15 C-16 3408 3406

로드 리클레이머

RM800 RR-250B RM600 RM500B RM500 RR-250

토사 스태빌라이저

SS-250B SS-250

트랙형 트랙터

D10 D11 D9 GC D6T D9 D8 D10N D10R D10T D11R D11T D8T D8R D8L D10T2 D8N D9T D9R D8R II D9L D9N

전방 삽

385C 5080

트럭

773G LRC 775G 775F 772G OEM 775E 775D 777C 777B 777D 777G 777F 775G OEM 770G OEM 769D 769C 770G 772G 69D 773E 773D 773G 773F 773G OEM 773B 772 770 775G LRC

토양 다짐 장비

825 825H 825G 825K 825C 825G II

리클레이머 믹서

RM-350B RM-350 RM800 RM500B RM-500 RM-250C

스태빌라이저 믹서

SM-350

가스 엔진

CG137-08 CG137-12 G3412 G3408C G3408B G3408 G3406

이젝터 트럭

740B D400E II 740

굴삭기

375-A L 374F L 3101 385C FS 385C L M325C 365C L MH 374D L 374F 385C 365C L 245D 245B 390F L 365C MH3295 390D 390F 390D L 395 385C L MH 375-A 245 374

회전 믹서

RM500B RM800

채석장 트럭

777E 775D 775B 773E 771D 771C 772G 770G

6040

굴절식 트럭

D35HP D350E D350E II D400E II D400E 740C 740B D400D 740 GC 745C D40D 740 735C 735B 745 735 OEM 735

트랙터

772B 776C 768C

리퍼

9 8 10

배관

587T 578 PL83 PL87 583T 583R 589

매립용 콤팩터

836 826 826G II 836H 836G 836K 826C 826G 826H 826K

윈치

57H 59 58 59N 59L 58L

엔진 - 산업용

3406B 3406C C15

휠 스크레이퍼

651E 631G 621E 657G 621F 621B 657E 657B 623F 623E 637K 637G 627F 627E 657

석유 패키지

TH48-E80 TH48-E70 CX35-P800 CX31-C18I CX35-C18I CX31-C15I C18

휠 트랙터

633E II 651B 651E 631K 631D 631E 631G 621 651 623B 623G 623E 623F 621B 657E 657B 621E 621F 633D 657G 621G 639D 627B 627G 627E 627F 637G 637D 637E 637K

기관차 엔진

C18 C32 C27

회전식 커터

RC7

휠 도저

854K 844H 844K 834 844 834G 834H 834B 834K 854 814B 824H 824G 824C 824K 824 824G II

발전기 세트

DE1400 DE500 DE630 C18 GENSET 3412C D1500 XQ1140 G3412 D500GC DG400 DE605GC C15 GENSET 3412 C32 GEN SET CG137-12 DG500 DE715GC C18 C15 C32 GENSET C15 I6 C18 MARINE GS CG137-08 DG450 DE1500 DE660GC C18 GEN SET C18 GEN SE D1250 DE600SGC DE1000S D550GC D1000 D600 GC 3508B DG350 C9 C27 C32 D450GC DE1250S D800 C15 GEN SE XQP1100 DE500SGC G3412C C18 I6 DE1250 3408C C32B 3406C 3406E

트랙 로더

983B

석유 엔진

C-15 C15 C18 C27 C32 3412E

부하 견인 덤프

R3000H R2900G R2900 R2900 XE

발전기 세트 엔진

3406C 3406E 3406B 3408B 3408C G3412C DE1100 POWER SYS C15 GEN SE 3456 3412 3412C DE800S 3406 3408

엔진

C15 C18 C32 MARINE G3412 G3408C C32B C32B INDUSTRIAL G3408 G3412C C32 INDUSTRIAL C27 INDUSTRIAL

펌퍼

SCT673 SPS342 SPT342

냉각 플레이너

PM820 PM825 PM822 PM620 PR-1000C PM622 PR-450 PR-750B PM-565B PR-1000 PR-450C PM-465 PM-200 PM-201 PM-565

CHALLENGER

MT865 MT855 MT845 MT835 MTC855 MTC865 MTC835 MTC845

선박용 보조

C32 C32B

유압식 삽

6020 6018 6015 6040 6030 6030 T4 6030 T2 6015B 6020B 6015 FS 6040 FS

리퍼 흙갈퀴

16G

산업용 엔진

C32 C27 C18 3456 3412 3406 C-15 C-16 3406E 3406C 3408E 3408B 3408C C32B 3412E 3412C CG137-08 C15

엔진 - 장비

3408 C27 3208

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료