Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어조임장치볼트 및 나사3P-2274: 트랙 볼트
하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어조임장치볼트 및 나사3P-2274: 트랙 볼트
3P-2274: 트랙 볼트

트랙 볼트 마스터

브랜드: Cat

제품 이미지
3P-2274: 트랙 볼트
3P-2274: 트랙 볼트
3P-2274: 트랙 볼트
3P-2274: 트랙 볼트
3P-2274: 트랙 볼트

트랙 볼트 마스터

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 3P-2274 사양

측정 단위

미국미터법
Bolt Length (in): 3.5
Bolt Length (mm): 88.9
볼트 유형: 분할 마스터 링크 볼트
Grip Length (in): 2.5
Grip Length (mm): 63.5
슈 유형: 초극한 서비스, 단일 그라우저
모델 참고 사항: 9K 링크의 모델 D5C 사용
자재: 보론강
볼트 크기(in): 5/8
Thread Size (in): 0.025
Thread Size (mm): 0.625
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/8x18
Coating: Oil with Corrosion Inhibitor
Class or Grade: Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
더 보기
부품 번호 3P-2274의 호환 가능 모델

휠형 스키더

518 FB518

굴삭기

225 312B 312C

배관

561D 561C

작업 툴

PM-201 PM-565

트랙형 로더

953B 941B 953C 951C 943 951B 955K 955L 941 953

트랙형 트랙터

163 143 153 141 140 D5 D4D D4E D4E SR D5B D5C D5E D6N 953B 977 3 953 951 6 5 4 943 4S 5A D5C PATLGP 5S 5A PAT D5C PAT 4A

트랙형 스키더

53 55

굴절식 덤프 트럭

D300B D250B

OEM 솔루션

OEMS

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료