Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

호스 및 튜브튜브, 튜브 어셈블리 및 튜브 구성품파이프3W-3206: 19.05mm 튜브 직경 각도 실린더 라인 튜브
호스 및 튜브튜브, 튜브 어셈블리 및 튜브 구성품파이프3W-3206: 19.05mm 튜브 직경 각도 실린더 라인 튜브
3W-3206: 19.05mm 튜브 직경 각도 실린더 라인 튜브

유체 운반 튜브 어셈블리

브랜드: Cat

fallback-image
3W-3206: 19.05mm 튜브 직경 각도 실린더 라인 튜브

유체 운반 튜브 어셈블리

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 3W-3206 사양

측정 단위

미국미터법
외부 직경(mm): 19.0
외부 직경(in): 0.75
근사치 전체 길이(mm): 369.0
자재: 강철
더 보기
부품 번호 3W-3206의 호환 가능 모델

리퍼

D5 5

윈치

55

불도저

5A 5P 5S

트랙형 트랙터

D5H XL D5H

트랙 스키더

527 D5HTSK II

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료