Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

여기에서 언제든지 세금 정보를 작성할 수 있습니다.
회원가입
Caterpillar
여기에서 언제든지 세금 정보를 작성할 수 있습니다.

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

여기에서 언제든지 세금 정보를 작성할 수 있습니다.
업그레이드 및 수리 키트수리 및 서비스 키트엔진엔진 개스킷 키트428-9317: 워터 펌프 설치 키트
업그레이드 및 수리 키트수리 및 서비스 키트엔진엔진 개스킷 키트428-9317: 워터 펌프 설치 키트
428-9317: 워터 펌프 설치 키트

메인 워터 펌프 장착 키트

브랜드: Cat

제품 이미지
428-9317: 워터 펌프 설치 키트
428-9317: 워터 펌프 설치 키트

메인 워터 펌프 장착 키트

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
이 키트에 포함된 부품

결과가 없습니다.

147-0182: 12.29mm 내경 실-오링
147-0182: 12.29mm 내경 실-오링수량: 1
384-9992: 50.39mm 내경 실-오링
384-9992: 50.39mm 내경 실-오링수량: 1
6V-6609: 16.36 mm 내경 오링 실
6V-6609: 16.36 mm 내경 오링 실수량: 4
1-3/3 표시
설명사양호환 모델
부품 번호 428-9317 사양

이 부품의 사양은 아직 준비 중입니다.

부품 번호 428-9317의 호환 가능 모델

발전기 세트

C9

차대

OEMS

모터 그레이더

12H 163H 140M 160H 140H 160M 2 160M 140M 2 143H 14H

트랙 로더

973C 973D

석유 엔진

C9

휠형 굴삭기

M330D

모바일 유압 전원 장치

330D 330D L 330C 330D LN 336D2 340D2 L 336D 336D L 323D LN

트럭 엔진

C7 3116 3126 3126E

매립용 콤팩터

816F II

육각형 구조 기반 SPL 솔루션

336D 340D 336D2

트랙형 트랙터

D7R D6R III D6R STD D7R LGP D6R XL D6R D6T D6R II D7R XR

휠 스크레이퍼

627G 615C 637E 637G 637D

토양 다짐 장비

815F II

휠 트랙터

615C 627G 615C II 637G 611

굴삭기

330D MH 336D2 XE 336D2 LXE 330C LN 336D 336D2 L 330D LN 330C L 340D2 L 336D L 336D2 330F 336D2L OEM 314E CR 330C 330C FM 330D 336D LN 336D2 GC 340D L 336D2 L XE 330C MH 330D L 330D FM

트랙 펠러 번처

521B 522B 541 552 2 TK752 TK751 551 552 541 2 TK741

휠 도저

814F II

산업용 엔진

C9 C-9 3126 3126B

엔진 - 장비

C9 C-9

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료