장비 추가
지점 선택
로그인
가격 및 재고 현황
이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.
제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.
재생
반품 불가
키트
교체 완료
씰 링
브랜드: Cat
설명:직사각형 실과 링은 직사각형 단면의 원형 실입니다. 가장자리는 응용 프로그램 요구 사항에 따라 둥글거나 둥글지 않을 수 있습니다.
특성:Cat® 실 및 링은 Cat® 엔진 및 장비에서 발견되는 유체, 온도 및 압력에 부합하는 자재로 제작되었습니다. 이 소재는 마모 및 압출에 강하고 실 압축 변형에 대한 저항력이 뛰어납니다.
실 및 링의 치수는 필요한 실 압축으로 실 홈에 제대로 맞도록 엄격한 허용 오차를 일관되게 유지합니다.
Cat 실링 계통은 누출과 오염으로부터 고가의 부품을 보호합니다. 순정 Cat 실로 투자를 보호하십시오.
작업:직사각형 실과 링은 Cat 장비 및 엔진 전반에 걸쳐 다양한 실링 작업에 사용됩니다.
측정 단위
임업 제품
538
굴삭기
MH3022 MH3024 M318F M315F FM538 M317F
휠형 굴삭기
M323F M313-07 M314 MH3026 M315 MH3024 M322F M320F M314-07 M322 M320 M318F M323 M318 M319 M316 M317
집게차
MH3022 MH3024
휠 로더
938K
미니 유압식 굴삭기
301.8 301.9 301.6 301.5 302CR 301.7CR
트랙형 트랙터
D10T2 D7E LGP D7E