호스 및 튜브호스, 호스 어셈블리 및 호스 구성품호스 어셈블리456-8466: 9.5mm 내경 유압 벌크 호스
호스 및 튜브호스, 호스 어셈블리 및 호스 구성품호스 어셈블리456-8466: 9.5mm 내경 유압 벌크 호스
456-8466: 9.5mm 내경 유압 벌크 호스

Cat® 유압 호스는 유연성이 뛰어나 강도와 내구성을 유지하면서 다양한 장애물을 구부리고 우회할 수 있습니다

브랜드: Cat

길이 맞춤 설정
제품 이미지
456-8466: 9.5mm 내경 유압 벌크 호스
456-8466: 9.5mm 내경 유압 벌크 호스

Cat® 유압 호스는 유연성이 뛰어나 강도와 내구성을 유지하면서 다양한 장애물을 구부리고 우회할 수 있습니다

브랜드: Cat

길이 맞춤 설정
이 부품이 적합하거나 수리 옵션이 있는지 알아보려면 장비를 추가하십시오.
이것이 적합할까요?이 부품이 적합하거나 수리 옵션이 있는지 알아보려면 장비를 추가하십시오.
장비 추가
이것이 적합할까요? 아니면 수리가 필요하신가요? 이 부품이 적합하거나 수리 옵션이 있는지 알아보려면 장비를 추가하십시오.
가격 확인
가격 확인
로그인 후 판매가 확인하기
보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
456-8466용 부품 다이어그램
상세 부품 다이어그램 보기
장비 추가
부품 번호 456-8466 사양

측정 단위

미국미터법
압력 용량(psi): 112,000.0
Bulk Unit of Measure: CM
내부 직경(in): 0.37
내부 직경(mm): 9.52
대시 크기(in): -6
외부 직경(in): 0.83
외부 직경(mm): 21.0
작동 압력(kPa): 28,000.0
작동 압력(psi): 4,061.0
작동 온도: -40°C~121°C
자재: 고무
신청: 내유성
SAE: SAE 100R12
더 보기
부품 번호 456-8466의 호환 가능 모델

모터 그레이더

120

휠 트랙터

621G

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료