하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어조임장치볼트 및 나사482-1444: M14X1.5 나사산 육각 소켓 헤드 볼트
하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어조임장치볼트 및 나사482-1444: M14X1.5 나사산 육각 소켓 헤드 볼트
482-1444: M14X1.5 나사산 육각 소켓 헤드 볼트

Cat® M14x1.5 나사산 30mm 길이의 육각 소켓 헤드 볼트(로터리 커터 및 제어판 장착용)

브랜드: Cat

제품 이미지
482-1444: M14X1.5 나사산 육각 소켓 헤드 볼트
482-1444: M14X1.5 나사산 육각 소켓 헤드 볼트
482-1444: M14X1.5 나사산 육각 소켓 헤드 볼트
482-1444: M14X1.5 나사산 육각 소켓 헤드 볼트
482-1444: M14X1.5 나사산 육각 소켓 헤드 볼트

Cat® M14x1.5 나사산 30mm 길이의 육각 소켓 헤드 볼트(로터리 커터 및 제어판 장착용)

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 482-1444 사양

측정 단위

미국미터법
볼트 길이(mm): 30.0
도장: 인산아연 + 오일
그립 길이(mm): 4.5
자재: 강철,합금강,합금 아연
나사산 크기(직경 x 피치)(mm): M14x1.5
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M14
Grip Length (in): 0.177
Bolt Length (in): 1.181
Class or Grade: ISO 898-1 Class 12.9
Bolt Type: Socket Head
Hand of Thread: RH
더 보기
부품 번호 482-1444의 호환 가능 모델

해양 제품

C2.2 C1.5

작업 툴

HM210 HM112 HM115C HM115 HM215 HM215C HM112C HM208

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료