Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

지상 결합 작업 툴버킷 커팅 엣지 및 엣지 보호슈라우드488-9016: Base Edge Shroud
지상 결합 작업 툴버킷 커팅 엣지 및 엣지 보호슈라우드488-9016: Base Edge Shroud
488-9016: Base Edge Shroud

Cat® 120 mm CapSure™ Shroud - LH

브랜드: Cat

제품 이미지
488-9016: Base Edge Shroud
488-9016: Base Edge Shroud
488-9016: Base Edge Shroud
488-9016: Base Edge Shroud
488-9016: Base Edge Shroud
488-9016: Base Edge Shroud

Cat® 120 mm CapSure™ Shroud - LH

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 488-9016 사양

측정 단위

미국미터법
Depth (in): 21.406
Hole Spacing (in): 3.937
Series: X-2
Size: 120 mm
Thickness (mm): 51.0
Width (in): 15.354
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 390.0
Base Edge Thickness Class: 120
Bevel Angle: 30.0
Position: LH
Spade Angle: 11.0
Hole Quantity: 2
Thickness (in): 2.008
Attachment Method: CapSure
Depth (mm): 543.7
Hole Spacing (mm): 100.0
더 보기
부품 번호 488-9016의 호환 가능 모델

작업 툴

BUCKET

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료