Caterpillar

장비 선택

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음. 다시 시도하십시오.
회원가입
Caterpillar

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

장비 선택

493-7208: Two Wire Braid Ultra High Temperature Medium Pressure Hose
493-7208: Two Wire Braid Ultra High Temperature Medium Pressure Hose
493-7208: Two Wire Braid Ultra High Temperature Medium Pressure Hose

Cat® Two Wire Braid Ultra High Temperature Medium Pressure Hose

브랜드: Cat

제품 이미지
493-7208: Two Wire Braid Ultra High Temperature Medium Pressure Hose
493-7208: Two Wire Braid Ultra High Temperature Medium Pressure Hose

Cat® Two Wire Braid Ultra High Temperature Medium Pressure Hose

브랜드: Cat

가격 확인
가격 확인
로그인 후 판매가 확인하기
보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
493-7208용 부품 다이어그램
상세 부품 다이어그램 보기
장비 추가
부품 번호 493-7208에 대한 설명

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
The construction of the hose is made from oil-resistant synthetic rubber inner tube and two plies of
braided wire reinforcement. The outer cover is oil and weather resistant synthetic rubber. A
woven or braided ply of suitable material may be used over the tube and/or over the wire.

더 보기
부품 번호 493-7208 사양
Overall Length (mm): 1,050
Weight (kg): 8.152
Material: Medium Pressure Hose
더 보기
부품 번호 493-7208의 호환 가능 모델

이 부품의 호환 가능성 정보가 현재 없습니다.

공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료

전문가와 채팅하기