Caterpillar

장비 선택

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음. 다시 시도하십시오.
회원가입
Caterpillar

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

장비 선택

하드웨어, 실, 및 소모품실, 개스킷 및 오 링오 링506-5681: 7 x 266mm 90A NBR O-Ring
하드웨어, 실, 및 소모품실, 개스킷 및 오 링오 링
506-5681: 7 x 266mm 90A NBR O-Ring
506-5681: 7 x 266mm 90A NBR O-Ring

O-Ring

브랜드: Cat

제품 이미지
506-5681: 7 x 266mm 90A NBR O-Ring
506-5681: 7 x 266mm 90A NBR O-Ring
506-5681: 7 x 266mm 90A NBR O-Ring
506-5681: 7 x 266mm 90A NBR O-Ring
506-5681: 7 x 266mm 90A NBR O-Ring

O-Ring

브랜드: Cat

가격 확인
가격 확인
로그인 후 판매가 확인하기
보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
506-5681용 부품 다이어그램
상세 부품 다이어그램 보기
장비 추가
부품 번호 506-5681 사양

측정 단위

미국미터법
Cross Section Diameter (mm): 7
Cross Section Diameter (in): 0.276
Inside Diameter (mm): 266
Inside Diameter (in): 10.472
자재: 고무
Material Hardness: 90A
Dash Size: 450
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
더 보기
부품 번호 506-5681의 호환 가능 모델

확장된 광산용 제품

6040 6060 6030 6040

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료

전문가와 채팅하기