Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

엔진냉각 계통기타 냉각 계통 구성품548-7016: 4.3L 라디에이터 냉각수 탱크
엔진냉각 계통기타 냉각 계통 구성품548-7016: 4.3L 라디에이터 냉각수 탱크
548-7016: 4.3L 라디에이터 냉각수 탱크

Cat® 4.3 Liters Radiator Coolant Tank provides a reservoir for the coolant, preventing over-pressurization of the cooling unit

브랜드: Cat

제품 이미지
548-7016: 4.3L 라디에이터 냉각수 탱크
548-7016: 4.3L 라디에이터 냉각수 탱크
548-7016: 4.3L 라디에이터 냉각수 탱크
548-7016: 4.3L 라디에이터 냉각수 탱크
548-7016: 4.3L 라디에이터 냉각수 탱크

Cat® 4.3 Liters Radiator Coolant Tank provides a reservoir for the coolant, preventing over-pressurization of the cooling unit

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 548-7016에 대한 설명

The Radiator Coolant Tank provides a reservoir for coolant expansion and contraction as the engine heats up and cools down. As the engine warms up, the coolant expands and is directed into the coolant tank, which prevents over-pressurization of the cooling unit. Conversely, as the engine cools down, the coolant contracts and the tank supplies coolant back to the radiator to maintain the proper level.

Attributes:
• Withstands a wide range of temperatures, from extreme heat generated by the engine to cold ambient temperatures
• Resist the pressures generated within the cooling unit

Applications:
The Radiator Coolant Tank serves as a reservoir for the coolant's expansion and contraction during engine heating and cooling.

더 보기
부품 번호 548-7016 사양
자재: 폴리프로필렌 플라스틱
더 보기
부품 번호 548-7016의 호환 가능 모델

토양 다짐 장비

CS10 GC CP12 GC CS12 GC CP11 CP13 CP13 GC CS13 CS13 GC CS11 GC

콤팩트 휠 로더

914 910 920

텔레핸들러

TH1055 TH1255 TH0642 TH0842 TL1255 TL1055 TL943 TL642

휠 로더

908 907 906

백호 로더

415 416 434 430 432 450 420XE 428 444 424 420

트랙형 트랙터

D2 D1 D3

진동 콤팩터

CS11 GC CP7 CP11 GC CS512 GC CS10 GC CP12 GC CS7

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료