설명:
Cat® 교류 발전기는 작동 상태에 관계 없이 장비를 구동하기 위해 배터리에 전원을 공급하도록 설계되었습니다. 저속 공회전에서도 최고 수준으로 튼튼하고 내구성 및 안정성이 뛰어난 것으로 입증되었습니다. 두 가지 유형 중 브러시 유형 설계는 유지 보수를 줄이기 위해 원피스 브러시를, 균일한 브러시 마모를 위해 정압 스프링을 사용합니다. 브러시리스 설계는 움직이는 부품이 더 적고, 에어 갭 허용 오차가 더 엄격하며, 가혹한 환경(흙, 먼지, 열 또는 추위 등)에서 제품 수명 연장을 위해 우수한 밀폐 성능을 제공합니다. Cat 교류 발전기는 저소음, 소형, 경량 제품으로, 균형 잡힌 전기 계통의 일부가 되도록 설계되었습니다. 각각의 장치는 가혹한 시험 환경을 거쳐 순정 Cat의 높은 제품 신뢰성을 바로 느끼실 수 있습니다. 기성품의 가용성은 가동 중지 시간을 최소화합니다.
특성:
• 소재: 주조 알루미늄
• 전자 전압 조절기와 고효율 냉각 계통이 내장되었습니다.
• 고효율 냉각 계통
• 브러시형 교류 발전기는 균일한 브러시 마모를 위해 일체형 브러시와 정압 스프링을 사용합니다.
• 기성품으로서의 가용성으로 인해 가동 중지 시간을 최소화하고 빠르게 가동 및 실행할 수 있습니다.
• 가동 중지 시간이 줄어들고 수리 비용이 감소되어 가장 저렴한 보유 및 운영 비용을 달성하는 데 도움을 줍니다.
적용 분야:
자세한 정보는 사용자 매뉴얼을 참조하거나 현지 Cat 특약점에 문의하십시오.