Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

구동 트레인차축 및 구성품차축 구성품581-3965: Axle Shaft
구동 트레인차축 및 구성품차축 구성품581-3965: Axle Shaft
581-3965: Axle Shaft

Cat® Axle Shaft

브랜드: Cat

제품 이미지
581-3965: Axle Shaft
581-3965: Axle Shaft
581-3965: Axle Shaft
581-3965: Axle Shaft
581-3965: Axle Shaft

Cat® Axle Shaft

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 581-3965에 대한 설명

Description:
Part # 581-3965 provides an axle shaft to transmit power from the differential to the final drive.

Drive train components must endure incredible torque, high impact loads, and frequent direction and gear changes. Cat designs and manufactures its transmissions and final drive components with these demands in mind. The result is a drive train that lasts longer and works harder over the life of the machine.

Attributes:
• Hardened steel shaft
• External Spline Number of Teeth: 52 (End 1 ); 50 (End 2)
• Outside Diameter: 98.5 mm (3.88 in)
• Length: 432.8 mm (17.04 in)

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

더 보기
부품 번호 581-3965 사양

측정 단위

미국미터법
Material: Steel,Boron Steel
Number of Teeth: 52
Outside Diameter (mm): 98.5
Length (mm): 432.8
Outside Diameter (in): 3.88
Length (in): 17.04
더 보기
부품 번호 581-3965의 호환 가능 모델

모터 그레이더

120 GC

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료