Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

전기 및 엔지니어링배선 하니스 및 케이블벌크 자재와이어5P-3075: 전기 와이어
전기 및 엔지니어링배선 하니스 및 케이블벌크 자재와이어5P-3075: 전기 와이어
5P-3075: 전기 와이어

배터리 케이블용 Cat® 전선

브랜드: Cat

제품 이미지
5P-3075: 전기 와이어
5P-3075: 전기 와이어
5P-3075: 전기 와이어
5P-3075: 전기 와이어
5P-3075: 전기 와이어

배터리 케이블용 Cat® 전선

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 5P-3075 사양

측정 단위

미국미터법
직경(인치): 0.12
색상: 검은색
직경(mm): 3.0
자재: 구리
무게(kg): 0.001
무게(lb): 0.002
더 보기
부품 번호 5P-3075의 호환 가능 모델

선박용 엔진

C32 C32 MARINE 3516 3512 3508 C18 C12 3508C 3508B 3516B 3516C 3516E 3512C 3512E C175-16 3512B

OEM 이동식 유압 동력 장치

336MHPU

모터 그레이더

16 14 18 120M 120M 2 140M 12M 3 12M 2 140M 3 140M 2 140 GC 160M 2 160M 3 18M3 12M 3 AWD 16M 160 14L 150 14M 160M 3 AWD 140 12M 14M3 120 160M 140M 3 AWD 16M3

석유 발전기 세트

3512B 3512C

휠 트랙터 스크레이퍼

627 623 621 637 627K LRC 632 631 623K LRC 631K 623K 621K 627K 637K 657 651

통합형 툴 캐리어

IT62G IT38G IT14G IT38F IT28G

오프 하이웨이 트럭

789G 789D 796 AC 794 AC 793D 793F 798 AC 785D 789 793 798

광산용 굴삭기

5130

회전/트랙 드릴

MD6640

발전기

SR4 LC51XX

휠 로더

972G 972H 988 XE 972M 972L 988GC 950G 962H 962G 950H 950K 986K 962K 950M 950L 962M 980XE 988B 988G 988H 988K 966H 966G 966L 966M 950GC 814K 938G 938F 962 928G 966 GC 986 980 988 990 980G II 988K XE 962M Z 950M Z 990K 950 GC 972M XE 966M XE 980G 992G 980L 992K 980M 994F 994D 994K 982M

확장된 광산용 제품

LD350

진동 콤팩터

CS11 GC CS-56B CS-68B CS-54B CS-66B CS-78B CS-64B CS-76B CS-74B CB-66B CS512 GC CP11 GC CB-64B CC4.0 CP12 GC CP-54B CS44B CB-68B CP-56B CP-68B CP-74B CS10 GC CP44B

로터리 드릴

MD6310 MD6200 MD6250

콤팩트 휠 로더

910M 901C2 903 902 901 902C2 903C2 914M 914G 918M

지하 굴절식 트럭

AD45

모바일 유압 전원 장치

350MHPU 323F OEM

집게차

MH3250 MH3260 MH3050

로드 리클레이머

RM500B RM500

공기 콤팩터

CW34 CW12 CW-34

트랙형 트랙터

D6R III D10 D11 D9 GC D7R SERIES D6K2 LGP D5M D5H D6N XL D6R D6T D7E D9 D4 D6 D8 D7 D4K2 LGP D6N LGP D5K2 LGP D3K2 LGP D11R D11T D4K2 XL D6T LGP D3K2 XL D6T LGPPAT D6K2 XL D6T XW D5H XL D6T XL D8T D10T2 D9T D9R D8R II D6T XL PAT D6T XW PAT D6K2 D5K2 XL D7R II D7E LGP

콤팩터

CB-34B XW CB8 CB7 CB-24B CB-36B CB-22B CB-34B CC-24B CB-32B CC-34B CCS7 CCS9 CB10 CB13 CB15 CB16

트럭

793F XQ 794 AC 793F CMD 793F OEM 789D 777D 793D 793F 797F 785C 785D 797B

토양 다짐 장비

825 815 CP12 GC CP13 GC CS12 GC 825K 815K CP11 CP12 815F CP16 CS11 CS12 CS13 CS13 GC CS14 CS19 CS10 GC CS11 GC

리클레이머 믹서

RM500B

가스 엔진

G3512E G3612 G3616 G3412 G3408C G3408 G3512 G3516 G3508

이젝터 트럭

740

굴삭기

316F L 325B L M315F 312F M317F 333 GC 322B LN 323F 322B 336 MHPU 316F M325C 313 323F OEM 320 GX 313F 330GC 320 GC 325F 322B L 323F LN 330 GC 313F L 314F CR 320C 323GC 320B L 316 GC 323F SA 316 GX 340MHPU 326 GC 320F L 326GC 350 OEM 352 UHD 340 313 GX 349 336 GC 345 313 GC 352 350 325F LCR 355 318F L 320 326 323 318F 330 336 333 323 GX 323 GC 395 312 GX 312 GC 315F LCR M320GC 374 345 GC

미니 유압식 굴삭기

303ECR 307B 303E CR

굴절식 트럭

D250E 740 GC 725 745 730 735

포워더

554 574

배관

587R PL83 PL87 PL72 PL61

매립용 콤팩터

836 826 816K 836G 836K 816 826K 816F

엔진 - 산업용

3512B

휠 스크레이퍼

657E 637K 627G

휠 트랙터

633E II 631K 615C II 631E 621K OEM 651 623H 657E 621H 627H 637E 637K

기관차 엔진

C175-16 3516C 3516B C32 C27 3512E 3512C 3512B 3508C 3508B

휠 도저

854G 854K 844K 834 844 834G 834B 834K 854 824K 814F 814 824

레트로피트 후처리

DPF SCR

발전기 세트

G3516 G3512 G3508 XQ1140 C18 DG125 DG100 C4.4 C32 DG150 C175-20 C175-16 G3520C G3520E XQP200 G3512E 3516C 3516B

트랙 로더

963 973 953 973D 973K 963D 963K 953D 953K

전지형 로더

297D2 XHP 297D2 297D XHP 277D 257D 267 287 277 297D 287D

텔레핸들러

TH514D

석유 엔진

C15 C13 C18 C11 C27 3508C 3508B C9 C7 2016 C32 3516C 3516B C175-16 3512E 3512C 3512B

휠형 굴삭기

M315GC M323F M316F M314F

도섭 트랙터

D7R II

부하 견인 덤프

R1600H R1700G R3000H R2900G OTHER R1700 R2900 R2900 XE

콤팩트 트랙 로더

289D 299D 279D 299D2 259D 299D2 XHP 299D XHP

스키드 스티어 로더

272D2 XHP 272D XHP 272D 262D 242D 272D2 246D 236D

발전기 세트 엔진

POWER SYS G3508

엔진

C175-16 C32 MARINE 3512E C13B 3512C 3516C 3516E C32B INDUSTRIAL G3520J C27 INDUSTRIAL

아스팔트 콤팩터

CB8 CB7 CB22B CB16 CB15 CB13 CB10

유틸리티 콤팩터

CB4.4 CB4.0 CB2.7 CB2.5 CB2.9 CC2.6

아스팔트 포장기

AP555F AP500F AP655F AP600F

냉각 플레이너

PM620 PM622 PR-450C

선박용 보조

C32B 3516C 3516B 3512C 3512B 3508B

포장 콤팩터

CB-22B

백호 로더

420F2 432F2 430F2 420XE 427F2 416F2 428F2 428 420 434 430 432 444F2 426 F2 444 440 450 434F2

유압식 삽

6015 6015B

트랙 펠러 번처

2390 TK711 TK732 TK722 TK721 511 522 521 532

산업용 엔진

C32 C27 C18 3126B 3456 C9.3 C-12 3508B C-15 C-10 3516B 3516C 3406E 3408E C7 C9 3512E 3512B 3512C C32B C9.3B 3412E C4.4 C-9 C11 C13 C15

엔진 - 장비

C27 C4.4

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료