Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

하드웨어, 실, 및 소모품실, 개스킷 및 오 링오 링5P-7173: SEAL RING
하드웨어, 실, 및 소모품실, 개스킷 및 오 링오 링5P-7173: SEAL RING
5P-7173: SEAL RING

Seal Ring

브랜드: Cat

제품 이미지
5P-7173: SEAL RING

Seal Ring

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 5P-7173 사양

측정 단위

미국미터법
Notes: Dimensions and Material Descriptions provided for reference only. Color may differ from image.
Cross Section Width (in): 0.37
Material Description: NBR is a versatile material with good abrasion and cut resistance. It works well in Air, Engine Oil, Diesel Fuel, Coolant/Urea, Hydraulic Oil and Automatic Transmission Fluid applications. Do not use with Biodiesel.
Cross Section Height (in): 0.75
Inside Diameter (mm): 95.2
Cross Section Width (mm): 9.5
Cross Section Height (mm): 19.0
Inside Diameter (in): 3.75
Material: NBR - Nitrile,Nitrile / NBR / HNBR / XNBR Rubber
더 보기
부품 번호 5P-7173의 호환 가능 모델

휠 트랙터 스크레이퍼

631D 651B 621 633D 641B 639D 627B 621B 637D 657B 623B 621B

엔진 - 산업용

3516

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료