업그레이드 및 수리 키트업그레이드 키트텔레매틱스600-9404: PL641V2-4G-V3 SIM-베이스 키트
업그레이드 및 수리 키트업그레이드 키트텔레매틱스600-9404: PL641V2-4G-V3 SIM-베이스 키트
600-9404: PL641V2-4G-V3 SIM-베이스 키트

PL641V2-4G-V3 SIM 베이스 키트

브랜드: Cat

제품 이미지
600-9404: PL641V2-4G-V3 SIM-베이스 키트
600-9404: PL641V2-4G-V3 SIM-베이스 키트

PL641V2-4G-V3 SIM 베이스 키트

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
이 키트에 포함된 부품

결과가 없습니다.

433-9722: 무선 통신 장치 필름
433-9722: 무선 통신 장치 필름수량: 1
433-9728: 무선 장치 경고 데칼 필름
433-9728: 무선 장치 경고 데칼 필름수량: 1
555-5510: 전자 제어장치
555-5510: 전자 제어장치수량: 1
129-3178: M6 x 1mm 육각 잠금 너트
129-3178: M6 x 1mm 육각 잠금 너트수량: 4
7C-6121: 1/4-20 나사산 격리 샌드위치 마운트
7C-6121: 1/4-20 나사산 격리 샌드위치 마운트수량: 4
8T-4971: M6-1 x 30 mm 육각 헤드 볼트
8T-4971: M6-1 x 30 mm 육각 헤드 볼트수량: 4
385-8202: 리셉터클 커넥터 운전실
385-8202: 리셉터클 커넥터 운전실수량: 1
7K-1181: 387.00mm 길이 케이블 스트랩
7K-1181: 387.00mm 길이 케이블 스트랩수량: 10
9X-8256: 2mm 두께의 하드 와셔
9X-8256: 2mm 두께의 하드 와셔수량: 8
3E-9865: 1/4''-20 육각 잠금 너트
3E-9865: 1/4''-20 육각 잠금 너트수량: 8
433-9730: 무선 통신 장치 경고 필름
433-9730: 무선 통신 장치 경고 필름수량: 1
1-11/11 표시
설명사양호환 모델
부품 번호 600-9404 사양

이 부품의 사양은 아직 준비 중입니다.

부품 번호 600-9404의 호환 가능 모델

이 부품의 호환 가능성 정보가 현재 없습니다.

공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료