Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

운전실운전실 HVAC 계통기타 운전실 HVAC 구성품601-7708: 에어컨 히터 코일
운전실운전실 HVAC 계통기타 운전실 HVAC 구성품601-7708: 에어컨 히터 코일
601-7708: 에어컨 히터 코일

운전실에서 사용되는 10.2kW 용량의 Cat® 에어컨 구리 히터 코일

브랜드: Cat

제품 이미지
601-7708: 에어컨 히터 코일
601-7708: 에어컨 히터 코일
601-7708: 에어컨 히터 코일
601-7708: 에어컨 히터 코일
601-7708: 에어컨 히터 코일

운전실에서 사용되는 10.2kW 용량의 Cat® 에어컨 구리 히터 코일

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 601-7708에 대한 설명

설명:
Cat 히터 코일 어셈블리는 HVAC 계통 내에서 냉매 유체 및 가스의 열 교환을 위한 넓은 표면적을 제공합니다. Cat 구성품은 장비가 최적의 수준에서 작동하도록 보장합니다.

특성:
• 냉매 호환성: R134a 또는 R1234YF 오일
• 피팅 1 성별:파란색 튜브 끝
• 피팅 2 성별:파란색 튜브 끝
• 포함된 설치 지침: 아니요
• 소재 : 알루미늄핀, 동관, 아연도금강판금속
• 품목 급료: OEM 기준
• 패키지 내용물: 히터 코일 1개
• 제품 상태: 새것
• 중부하 게이지 장착 브래킷으로 제작되어 이동과 진동을 줄임
• 7 홀 장착
• 설치가 용이하도록 설치 구멍이 뚫려 있음

작업:
중장비의 HVAC 계통에 사용됩니다. 자세한 정보는 소유자 매뉴얼을 참조하거나 현지 Cat 지점에 문의하십시오.

더 보기
부품 번호 601-7708 사양

측정 단위

미국미터법
전체 길이(mm): 598.0
전체 폭(mm): 255.0
전체 높이(mm): 83.0
전체 길이(in): 23.54
전체 폭(in): 10.05
전체 높이(in): 3.26
Material: Alloy Copper
더 보기
부품 번호 601-7708의 호환 가능 모델

토양 다짐 장비

825 825K 815K 815

리클레이머 믹서

RM800 RM400

회전 믹서

RM800

매립용 콤팩터

816K 836K 816 826K 836 826

휠 로더

972M XE 980 XE 962M Z 962 982XE 966M XE 980XE 988K XE 988K 966 988 XE 972M 972 972XE 980M 950M Z 972 XE 814K 966 XE 986 966XE 980 982 988GC 988 966M 986K 950M 995 950 962M 982 XE 982M 992

로드 리클레이머

RM600 RM800 RM400

휠 도저

834 814K 834K 814 824 824K

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료