Caterpillar
추천 결과값 없음. 다시 시도하십시오.

지점 선택

여기에서 언제든지 세금 정보를 작성할 수 있습니다.
Caterpillar
여기에서 언제든지 세금 정보를 작성할 수 있습니다.

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기

부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

여기에서 언제든지 세금 정보를 작성할 수 있습니다.
603-9752: Valve Recession Tool
홈워크숍 공급품툴603-9752: Valve Recession Tool
홈603-9752: Valve Recession Tool

603-9752: Valve Recession Tool

Cat® Valve Recession Tool measures valve recession and assesses wear on valves and valve seats, ensuring proper engine performance

브랜드: Cat

fallback-image

603-9752: Valve Recession Tool

Cat® Valve Recession Tool measures valve recession and assesses wear on valves and valve seats, ensuring proper engine performance

브랜드: Cat

부품 번호 603-9752에 대한 설명

The Valve Recession Tool is necessary for accurately measuring valve recession, which involves checking how far the valve has sunk into the valve seat over time. This tool helps in determining the extent of wear on both the valve and the seat, which is required for maintaining engine efficiency and performance. The set includes a stand, a dial indicator, and a storage case, providing a comprehensive solution for precision measurements. The use of this tool helps in identifying wear issues early, preventing potential engine problems.

Attributes:
• Accurately measures valve recession to ensure accurate assessments.
• Offers clear indications of valve seating conditions to facilitate evaluation.
• Enables detailed inspection of valve components for thorough analysis.
• Aids in diagnosing potential engine problems before they escalate.

Applications:
The Valve Recession Tool is used to measure valve recession and determine valve and valve seat wear. It is employed in engine maintenance to ensure that valves are properly seated.

부품 번호 603-9752 사양

측정 단위

    Weight (lb):

    18.735

    Overall Length (in):

    18.504

    Overall Width (in):

    9.882

    Overall Height (in):

    8.268

    Material:

    Polyurethane Plastic

키

키

공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료