Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

업그레이드 및 수리 키트업그레이드 키트성능 및 생산성609-9666: Auxiliary Cooler Kit
업그레이드 및 수리 키트업그레이드 키트성능 및 생산성609-9666: Auxiliary Cooler Kit
609-9666: Auxiliary Cooler Kit

Roof mounted auxiliary hydraulic cooler provides additional hydraulic cooling capacity. For use in heavy duty applications (i.e. mulching, brush cutting, etc.) where the machine is utilized at ambient temperatures greater than 38°C (100°F).

브랜드: Cat

제품 이미지
609-9666: Auxiliary Cooler Kit
609-9666: Auxiliary Cooler Kit
609-9666: Auxiliary Cooler Kit

Roof mounted auxiliary hydraulic cooler provides additional hydraulic cooling capacity. For use in heavy duty applications (i.e. mulching, brush cutting, etc.) where the machine is utilized at ambient temperatures greater than 38°C (100°F).

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
이 키트에 포함된 부품

결과가 없습니다.

621-0432: 보조 쿨러 배선 하니스
621-0432: 보조 쿨러 배선 하니스수량: 1
639-8674: High Temperature Fuel Hose Assembly
639-8674: High Temperature Fuel Hose Assembly수량: 1
651-5632: 유압 오일 쿨러 커버
651-5632: 유압 오일 쿨러 커버수량: 2
220-6381: M8-1.25 x 40mm Hex Head Bolt
220-6381: M8-1.25 x 40mm Hex Head Bolt수량: 1
443-9483: M10x1.5 강철 날개 나사
443-9483: M10x1.5 강철 날개 나사수량: 3
644-3269: Hydraulic Lines Dust Cap
644-3269: Hydraulic Lines Dust Cap수량: 4
648-7681: 유압 오일 쿨러 장착 벌크 실
648-7681: 유압 오일 쿨러 장착 벌크 실수량: 110
102-8703: 3mm 두께클램프커버플레이트
102-8703: 3mm 두께클램프커버플레이트수량: 1
639-8818: 유압 오일 쿨러 라인 튜브
639-8818: 유압 오일 쿨러 라인 튜브수량: 1
639-8821: 유압 오일 쿨러 라인 튜브
639-8821: 유압 오일 쿨러 라인 튜브수량: 1
8T-4136: M10-1.5 x 25mm 육각 헤드 볼트
8T-4136: M10-1.5 x 25mm 육각 헤드 볼트수량: 4
8T-4226: 3mm 두께의 하드 와셔
8T-4226: 3mm 두께의 하드 와셔수량: 4
7K-1181: 387.00mm 길이 케이블 스트랩
7K-1181: 387.00mm 길이 케이블 스트랩수량: 21
6V-9746: 씰-오링-ORFS
6V-9746: 씰-오링-ORFS수량: 2
238-1837: Coupling
238-1837: Coupling수량: 1
195-6750: 16.00 mm 내경 플라스틱 하프 클램프
195-6750: 16.00 mm 내경 플라스틱 하프 클램프수량: 2
625-0762: 보조 송풍기 점퍼 배선 하니스
625-0762: 보조 송풍기 점퍼 배선 하니스수량: 1
651-5628: 오일 쿨러 커버
651-5628: 오일 쿨러 커버수량: 1
652-0182: 3mm 두께 캐노피 지붕 커버 플레이트
652-0182: 3mm 두께 캐노피 지붕 커버 플레이트수량: 1
658-8045: Cat Hose Assembly
658-8045: Cat Hose Assembly수량: 1
5P-7177: 리테이너 와셔
5P-7177: 리테이너 와셔수량: 3
2P-1293: 1-3/16-12 나사산 육각 37° 플레어 벌크 헤드 잠금 너트
2P-1293: 1-3/16-12 나사산 육각 37° 플레어 벌크 헤드 잠금 너트수량: 2
521-6102: 스프링 밴드 클램프
521-6102: 스프링 밴드 클램프수량: 1
5C-2890: M6 x 1 mm 육각 너트
5C-2890: M6 x 1 mm 육각 너트수량: 1
178-3620: 488 mm 길이 케이블 듀얼 스트랩
178-3620: 488 mm 길이 케이블 듀얼 스트랩수량: 2
4H-2558: 15.88mm 내경 플랜지 고무 그로밋
4H-2558: 15.88mm 내경 플랜지 고무 그로밋수량: 1
614-1923: 22mm ID 유압 오일 쿨러 튜브
614-1923: 22mm ID 유압 오일 쿨러 튜브수량: 1
614-1934: 22mm ID 유압 오일 쿨러 튜브
614-1934: 22mm ID 유압 오일 쿨러 튜브수량: 1
639-8823: 유압 오일 쿨러 라인 튜브
639-8823: 유압 오일 쿨러 라인 튜브수량: 1
6V-9170: 1-14 나사산 육각 벌크 헤드 너트
6V-9170: 1-14 나사산 육각 벌크 헤드 너트수량: 3
9V-2818: 9.52mm 내경 고무 그로밋
9V-2818: 9.52mm 내경 고무 그로밋수량: 1
521-6105: 유압 펌프 유체 라인 클램프
521-6105: 유압 펌프 유체 라인 클램프수량: 2
1-32/46 표시더보기
설명사양호환 모델
부품 번호 609-9666에 대한 설명

Roof mounted auxiliary hydraulic cooler provides additional hydraulic cooling capacity. For use in heavy duty applications (i.e. mulching, brush cutting, etc.) where the machine is utilized continuously in high flow mode with high demand on the Hystat system at ambient temperatures greater than 38° C (100° F). Requires FOPS Level 2 (sold separately). Not compatible with Water Tank, Single Point Lift, or Roof Mounted Attachments Bracket.

더 보기
부품 번호 609-9666 사양

이 부품의 사양은 아직 준비 중입니다.

부품 번호 609-9666의 호환 가능 모델

이 부품의 호환 가능성 정보가 현재 없습니다.

공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료