Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어조임장치볼트 및 나사613-2746: 12포인트 볼트
하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어조임장치볼트 및 나사613-2746: 12포인트 볼트
613-2746: 12포인트 볼트

Cat® 12포인트 볼트, M10x1.5 나사산

브랜드: Cat

제품 이미지
613-2746: 12포인트 볼트
613-2746: 12포인트 볼트
613-2746: 12포인트 볼트
613-2746: 12포인트 볼트
613-2746: 12포인트 볼트

Cat® 12포인트 볼트, M10x1.5 나사산

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 613-2746 사양

측정 단위

미국미터법
Bolt Length (in): 1.772
볼트 길이(mm): 45.0
볼트 유형: 12포인트 볼트
도장: 인산아연 + 오일
플랜지 직경(mm): 16.0
Grip Length (in): 0.512
그립 길이(mm): 13.0
자재: 강철,합금 아연,저합금강
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M10
Thread Size (dia x pitch) (mm): M10x1.5
Class or Grade: Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
더 보기
부품 번호 613-2746의 호환 가능 모델

트랙형 트랙터

D6N LGP D6N D5 D6N XL

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료