Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

호스 및 튜브튜브, 튜브 어셈블리 및 튜브 구성품튜브620-2550: 17.3mm 외경 버킷 실린더 파이프
호스 및 튜브튜브, 튜브 어셈블리 및 튜브 구성품튜브620-2550: 17.3mm 외경 버킷 실린더 파이프
620-2550: 17.3mm 외경 버킷 실린더 파이프

Cat® 파이프, 강철, 파이프 ID x OD: 11.7 x 17.3mm

브랜드: Cat

제품 이미지
620-2550: 17.3mm 외경 버킷 실린더 파이프
620-2550: 17.3mm 외경 버킷 실린더 파이프
620-2550: 17.3mm 외경 버킷 실린더 파이프
620-2550: 17.3mm 외경 버킷 실린더 파이프
620-2550: 17.3mm 외경 버킷 실린더 파이프

Cat® 파이프, 강철, 파이프 ID x OD: 11.7 x 17.3mm

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 620-2550에 대한 설명

설명:
620-2550 과 같은 Cat 파이프(튜브 또는 라인이라고도 함)는 다양하게 사용됩니다. 각 Cat 파이프는 우수한 자재와 공정을 사용하며 작업의 압력 및 흐름 요구 사항을 견딜 수 있도록 특별히 조립되므로 오랜 수명과 적절한 장비 기능이 보장됩니다.

특성:
• 파이프 ID: 11.7mm(0.461인치)
• 파이프 OD: 17.3mm(0.681in)
• 파이프 자재: 강철.
• 어셈블리는 각 엔드에서 파이프 및 커플링으로 구성됩니다.

작업:
• 자세한 정보는 소유자 매뉴얼을 참조하거나 현지 Cat 지점으로 문의하십시오.

더 보기
부품 번호 620-2550 사양

측정 단위

미국미터법
내부 직경(in): 0.46
내부 직경(mm): 11.7
자재: 강철
외부 직경(in): 0.68
외부 직경(mm): 17.3
더 보기
부품 번호 620-2550의 호환 가능 모델

미니 유압식 굴삭기

304

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료