Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어클램프호스 클램프6D-7573: 22.22mm 내경 2 튜브 클립
하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어클램프호스 클램프6D-7573: 22.22mm 내경 2 튜브 클립
6D-7573: 22.22mm 내경 2 튜브 클립

Cat® 클립(이중 튜브)

브랜드: Cat

제품 이미지
6D-7573: 22.22mm 내경 2 튜브 클립
6D-7573: 22.22mm 내경 2 튜브 클립
6D-7573: 22.22mm 내경 2 튜브 클립
6D-7573: 22.22mm 내경 2 튜브 클립
6D-7573: 22.22mm 내경 2 튜브 클립

Cat® 클립(이중 튜브)

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 6D-7573 사양

측정 단위

미국미터법
유형: 튜브
자재: 강철
튜브 직경(mm): 22.22
길이(mm): 46.82
폭(mm): 25.4
볼트 크기 맞춤(mm): M12
튜브 직경(인치): 0.875
길이(인치): 1.843
폭(in): 1.0
볼트 크기 맞춤(in): 1/2-13
더 보기
부품 번호 6D-7573의 호환 가능 모델

트랙터

772 776B 772B 768C

모터 그레이더

12M 120M 12F 14E

통합형 툴 캐리어

IT18F IT24F

리퍼

7 6 5 4 9 977 951 955 10

배관

589

그래플

120C 518 125C

윈치

518 57H 57 55 59

오프 하이웨이 트럭

789D 794 AC 793

휠 스크레이퍼

637D 631D

120C

휠 트랙터

651B 641B

휠 스키더

518 508

휠 로더

918F 972H 995 994 920 936E 924F 988B 980C 980F 930 936 966H 994F 994D 994K 994H 980F II

불도저

10C 5A 5S 7SU 6A 6S 7A 10S 7S 7U 10U 9C 9U 9S

휠 도저

834B

진동 콤팩터

CS-56B CS-68B CP-74B CS-78B CS-79B CS-74B CP-56B CP-68B

발전기 세트

C175-16

지하 굴절식 트럭

AD45 AD40

트랙형 트랙터

D7R D6T LGP D7H D6D SR D8 D8T D8R D8K D10T2 D10 D9T D9R D8R II D9L D9N D9 GC D6T XW D6T XL D10N D7R SERIES D5B D11R D11T D6E SR D7R II D6D D6E

트럭

785 789D 777B 793F AC 773 794 AC 769D 769C 773B

CHALLENGER

65B 65

굴삭기

225 330D MH 325D L 330D

유압 제어장치

163 153

백호 로더

442D 430D 426B 438D 438B 424D 436B 446B 420D 432D 428D 416D 428B 416B

채석장 트럭

771D 771C 775B

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료