Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

구동 트레인변속기 및 구성품기타 변속기 구성품6P-7742: 26.439mm 외경 유성 축
구동 트레인변속기 및 구성품기타 변속기 구성품6P-7742: 26.439mm 외경 유성 축
6P-7742: 26.439mm 외경 유성 축

Cat® 유성 축은 기어 간 토크를 전달하여 효율적인 중장비 작동을 위해 동력 분배 및 기어 전환을 최적화합니다.

브랜드: Cat

제품 이미지
6P-7742: 26.439mm 외경 유성 축
6P-7742: 26.439mm 외경 유성 축
6P-7742: 26.439mm 외경 유성 축
6P-7742: 26.439mm 외경 유성 축
6P-7742: 26.439mm 외경 유성 축

Cat® 유성 축은 기어 간 토크를 전달하여 효율적인 중장비 작동을 위해 동력 분배 및 기어 전환을 최적화합니다.

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 6P-7742 사양

측정 단위

미국미터법
자재 설명: 강철
외부 직경(mm): 26.439
내부 직경(mm): 12.0
전체 길이(mm): 67.0
외부 직경(in): 1.0409
내부 직경(in): 0.472
전체 길이(in): 2.6377
Material: Low Alloy Steel
더 보기
부품 번호 6P-7742의 호환 가능 모델

부하 견인 덤프

R1300G R1300 R1300G II

휠 트랙터 스크레이퍼

613G

통합형 툴 캐리어

IT62G II IT62G IT62H

배관

561N 561M

리퍼

5

윈치

55

트랙형 트랙터

D5H XL D5 D5R2 D6N OEM D5R XL D5M D5N D5H D5R LGP D6N LGP D4H III D6N XL D6M D6N D4H XL

휠 스크레이퍼

613C

휠 트랙터

613C II 613C

휠 로더

936E 936F 960F 962G II 966 966 GC 950B/950E 936 950G II 966C G936 966H 950B 950E 950G 962H 966L 950F 962G 966K 950H 966M 950K 962K 966R 950F II

불도저

5A 5P 5S

산업용 엔진

C7.1

트랙 스키더

527 D5HTSK II D4HTSK III 517

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료