설명:
방진 마운트는 시스템을 부착 및 배치하고, 변위를 수용하고, 주변 구조물(진동, 충격, 소음)에서 구성품을 격리하는 데 사용됩니다.
플레이트형 마운트는 볼트 체결을 쉽게 부착할 수 있도록 플랜지와 내부 슬리브가 통합되어 있습니다. 마운트는 중앙 보어를 통해 설치되며 2개 또는 4개의 플랜지 볼트로 부착됩니다.
특성:
Cat® 장착 계통은 장착되는 구성품의 응력과 변형을 줄여서 내구성과 성능 수명을 늘리고 운전자의 편안함에 기여하도록 설계되었습니다. 전체 시스템(마운트 설계, 재료 선택, 배치, 하드웨어 등)은 특정 적용 분야의 요구 사항을 충족하도록 최적화되고 검증됩니다.
Plateform Mounts는 일반적으로 축 방향의 정적 하중을 지지하는 데 사용되며, 변위를 제한하기 위해 큰 외경 리바운드 와셔를 사용할 수 있습니다.
적용 분야:
판형 장착부는 다양한 Cat 계통 설비에 사용되며, 전기 패널/박스, 쿨러 및 HVAC 구성품과 같은 판금과 관련된 연결에서 잘 작동합니다.