장비 추가
지점 선택
로그인
가격 및 재고 현황
이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.
제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.
재생
반품 불가
키트
교체 완료
실
브랜드: Cat
트랙터
772 776C 776B 784B 768B
선박용 엔진
3516 3512 3508 3412
리퍼
9 8 11 10
매립용 콤팩터
836
배관
589
윈치
59N 59L 58L 59 58
휠 스크레이퍼
623F 623E 627F 621F 621B
휠 트랙터
650B 666 623B 651B 623E 623F 651E 660B 621B 633C 657E 657B 621R 621E 621F 633D 627 621 623 639D 627B 627E 627F 637 631D 631E 631C 641 637D 637E 651 641B 657 666B
발전기
SR4
휠 로더
990 988B 988F 992D 992C 966C
불도저
10SU 11U 10U 11SU 8A 8S 8U 9C 9U 9S 9SU 834U 834S
휠 도저
834B 814
차량 엔진
3516 3512
발전기 세트
G3516 G3512 G3508 3508C 3516 3512 3508
석유 엔진
트럭 엔진
3408B 3408 3306C
발전기 세트 엔진
3508 3512 3516
엔진
3516PETROLEUM 3508PETROL 3512PETROL
트랙형 트랙터
D5 D8L D9R D9L D9N D9 GC D10N D11N D6C
트럭
785 789 793 793B 777C 777B 789B 769 773 769B 785B
냉각 플레이너
PM-565
토양 다짐 장비
815
가스 엔진
G3512 G3516 G3508
굴삭기
225 235 215 235B 235C 235D
선박용 보조
3516B
산업용 엔진
3512 3516 3408B 3508
엔진 - 장비
3408
설명:직사각형 실 및 링은 단면이 직사각형인 원형 실입니다. 가장자리는 작업의 요구 사항에 따라 둥글거나 둥글지 않을 수 있습니다.
특성:Cat® 실 및 링은 Cat 엔진 및 장비에서 볼 수 있는 유체, 온도 및 압력에 적합한 소재로 만들어집니다. 소재는 마모 및 압출에 내성이 있고, 실 압축 영구 변형에 대해 탁월한 내성을 제공합니다.
실 및 링의 치수는 엄격한 허용 오차로 일관되게 유지되어 필요한 실 압축으로 실 홈에 적절하게 결합됩니다.
Cat 밀폐 계통은 더 비싼 부품을 누출 및 오염으로부터 보호합니다. 순정 Cat 실로 귀사의 투자를 보호하십시오.
적용 분야:직사각형 실 및 링은 Cat 장비 및 엔진에 많은 매우 다양한 밀폐 용도에 사용됩니다.
측정 단위